BDF200-FB-NH-SWS20S1-LTYE-DTWH-G24
BDF200-FB-NH-SWS20S1-LTYE-DTWH-G24
- Slankt, slagfast kunststofhus
- installeres i en ergonomisk gunstig position
- monteres på almindelige aluminiumsprofilsystemer
- NØDSTOP med elektroniske OSSD'er
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
BDF200-FB-NH-SWS20S1-LTYE-DTWH-G24 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
103041561 |
EAN (European Article Number) |
4030661557489 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-12-16 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000225 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000225 |
Ekstrainformation, (bestillings data) |
Henvisning: se typenøgle |
Godkendelser - Forskrifter
|
cULus |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN ISO 13849-1 EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 |
|
Klimastress |
DIN EN 60068 |
|
Materiale til kapsling |
Plastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende |
|
Reaktionstid, maksimum |
50 ms |
|
Længde af risiko, maksimum |
100 ms |
|
Tildelte positioner, position 1 |
Nødstoptrykknap |
|
Tildelte positioner, position 2 |
|
|
Tildelte positioner, position 3 |
|
|
Tildelte positioner, position 4 |
|
|
Bruttovægt |
280 g |
Generelle data - egenskaber
Seriel diagnose |
Nej |
Field box interface |
Yes |
Indikatorlampe |
Ja |
Sikkerhedsfunktionerne |
Ja |
Antal afsikre digitale udgange |
2 |
Klassifikation
At standardisere, Forskrifter |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Performance Level, til |
e |
Kategori iht. EN ISO 13849 |
4 |
PFH-værdi |
2,89 x 10⁻¹⁰ /h |
Bemærk (PFH-værdi) |
op til maks. 5.000 skiftecykluser/år |
Safety Integrity Level (SIL), egnet i |
3 |
Brugstid |
20 År |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, nødstopsknap |
100.000 koblinger |
Mekanisk levetid, kommandoenheder |
1.000.000 koblinger |
Fastgørelse |
indvendige fastgørelseshuller |
Version af monteringsskruer |
2x M5 |
Mekaniske data - Tilslutning
Forbindelse (mekanisk) |
Indbygningsstik M12, 8 polet, A-kodet |
Mekaniske data - afmåling
Bredde |
40 mm |
Højde |
69 mm |
Dybde |
252,5 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6 |
10 … 150 Hz, amplitude 0,35 mm / 5 g |
Modstand over for slag |
30 g / 11 ms |
Beskyttelsestal |
III |
Tilladt opstillingshøjde over NN, maksimum |
2.000 m |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolations spænding |
32 VDC |
Fastsat impulsmodstandsspænding |
0,8 kV |
Overspændingskategori |
III |
Grad af forurening iht. VDE 0100 |
3 |
Elektrisk data
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +10 % |
No-load supply current I0, typical |
35 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Forsyningsstrøm |
600 mA |
Betinget kortslutningsstrøm iht. EN 60947-5-1 {A} |
100 A |
Forsinkelse, maksimal |
2.000 ms |
Afbryderfrekvens, maksimum |
1 Hz |
Elektrisk data - sikre digitale indgange
Betegnelse, sikkerhedsindgange |
X1 and X2 |
Omkoblingstærskler den sikkerhedsindgange |
−3 V … 5 V (Low) 15 V … 30 V (High) |
Strømforbrug på sikkerhedsindgangene ved 24V |
5 mA |
Test pulse duration, maximum |
1 ms |
Test pulse interval, minimum |
100 ms |
Klassificering ZVEI CB24I, sænkning |
C1 |
Klassificering ZVEI CB24I, kilde |
C1 C2 C3 |
Elektrisk data - sikre digitale udgange
Betegnelse, Sikkerhedsudgange |
Y1 og Y2 |
Version |
kortslutningssikker, P-type |
Spændingsfald Ud, maksimum |
1 V |
Reststrøm |
0,5 mA |
Spænding, brugskategori DC-12 |
24 VDC |
Strøm, brugskategori DC-12 |
0,25 A |
Spænding, brugskategori DC-13 |
24 VDC |
Strøm, brugskategori DC-13 |
0,25 A |
Test pulse interval, typical |
1000 ms |
Test pulse duration, maximum |
1 ms |
Klassificering ZVEI CB24I, kilde |
C1 |
Klassificering ZVEI CB24I, sænkning |
C1 |
Elektrisk data - Seriediagnose SD
Designation, Serial diagnostic SD |
OUT |
Operation current |
10 mA |
Design of control elements |
kortslutningssikker, P-type |
Wiring capacitance |
50 nF |
Pin-tildeling
PIN 1 |
A1 Forsyningsspænding UB |
PIN 2 |
X1 Sikkerhedsindgang 1 |
PIN 3 |
A2 GND |
PIN 4 |
Y1 Sikkerhedsudgange 1 |
PIN 5 |
OUT seriel diagnoseudgang |
PIN 6 |
X2 Sikkerhedsindgang 2 |
PIN 7 |
Y2 Sikkerhedsudgange 2 |
PIN 8 |
n.c. |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
UL-certifikat
SISTEMA-VDMA bibliotek/library
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Driftsprincip
Clipart
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 03.10.2025 12.54