BDF200-FB-NH-SWS20S1-LTYE-DTWH-G24
BDF200-FB-NH-SWS20S1-LTYE-DTWH-G24
- Slankt støtsikkert hus
- installeres i en ergonomisk gunstig posisjon
- skal monteres på kommersielt tilgjengelige aluminiumsprofiler
- E-stopp med elektroniske OSSD-er
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
BDF200-FB-NH-SWS20S1-LTYE-DTWH-G24 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
103041561 |
EAN (European Article Number) |
4030661557489 |
eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-37-12-16 |
ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC000225 |
ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC000225 |
Tilleggsinformasjon (Bestillingsinformasjon) |
Merk: se bestillingskode |
Tillatelser - Standard
|
cULus |
Gobale egenskaper
Standard |
EN ISO 13849-1 EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 |
|
Klimatisk stress |
DIN EN 60068 |
|
Kapslingsmateriale |
Plast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende |
|
Reaksjonstid, maksimum |
50 ms |
|
Farens varighet, maksimum |
100 ms |
|
Positions used, position 1 |
Nødstopp forrigling trykknapp |
|
Positions used, position 2 |
|
|
Positions used, position 3 |
|
|
Positions used, position 4 |
|
|
Bruttovekt |
280 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Seriell diagnostikk |
Nei |
Grensesnitt for feltboks |
Yes |
Signallampe |
Ja |
Sikkerhetsfunksjoner |
Ja |
Antall sikre digitale utganger |
2 |
Klassifisering
Standard |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Performance Level, up to |
e |
Kontrollkategori |
4 |
PFH-verdi |
2,89 x 10⁻¹⁰ /h |
Note (PFH-value) |
Opp til maks. 5 000 omkoblingssykluser/år |
Safety Integrity Level (SIL) |
3 |
Mission time |
20 år |
Mekaniske data
Mechanical lifetime, Emergency-Stop button |
100.000 bevegelser |
Mechanical lifetime, Command devices |
1.000.000 bevegelser |
Montering |
innvendige monteringshull |
Type of the fixing screws |
2x M5 |
Mechanical data - Connection technique
Konnektor (mekanisk) |
Konnektorplugg M12, 8-polet, A-kodet |
Mekaniske data - mål
Bredde |
40 mm |
Høyde |
69 mm |
Dybde |
252,5 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP65 |
Arbeidstempratur |
-25 ... +65 °C |
Lagrings- og transporttemparatur |
-25 ... +85 °C |
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6 |
10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm / 5 g |
sjokkresitanse |
30 g / 11 ms |
Protection class |
III |
Permissible installation altitude above sea level, maximum |
2.000 m |
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning |
32 VDC |
Nominell impulsmotstandsspenning |
0,8 kV |
Overvoltage category |
III |
Forurensningsgrad |
3 |
Elektriske data
Driftsspenning |
24 VDC -15 % / +10 % |
Strøm uten belastning I0, typisk |
35 mA |
Merkespenning |
24 VDC |
driftssstrøm |
600 mA |
Nødvendig nominell kortslutningsstrøm |
100 A |
Tid til beredskap, maksimum |
2.000 ms |
Brytefrekvens, maksimum |
1 Hz |
Electrical data - Safety digital inputs
Designation, Safety inputs |
X1 and X2 |
Koplingsterskler på sikkerhetsinnganger |
−3 V … 5 V (Low) 15 V … 30 V (High) |
Driftsstrøm for sikkerhetsinngangene ved 24 V |
5 mA |
Testpulsens varighet, maksimum |
1 ms |
Testpulsintervall, minimum |
100 ms |
Classification ZVEI CB24I, Sink |
C1 |
Classification ZVEI CB24I, Source |
C1 C2 C3 |
Electrical data - Safety digital outputs
Designation, Safety outputs |
Y1 and Y2 |
Sikkerhetsutgang |
short-circuit proof, p-type |
Voltage drop Ud, maximum |
1 V |
Leakage current Ir, maximum |
0,5 mA |
Voltage, Utilisation category DC-12 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-12 |
0,25 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
0,25 A |
Testpulsintervall, typisk |
1000 ms |
Testpulsens varighet, maksimum |
1 ms |
Classification ZVEI CB24I, Source |
C1 |
Classification ZVEI CB24I, Sink |
C1 |
Electrical data - Serial diagnostic SD
Betegnelse, Seriell diagnostikk SD |
OUT |
Driftsstrøm |
10 mA |
Versjon koblingselementer |
short-circuit proof, p-type |
Ledningskapasitans |
50 nF |
Pin-tildeling
PIN 1 |
A1 Matespenning |
PIN 2 |
X1 Sikkerhetsinngang 1 |
PIN 3 |
A2 GND |
PIN 4 |
Y1 Sikkerhetsutgang 1 |
PIN 5 |
OUT seriell diagnostisk utgang |
PIN 6 |
X2 Sikkerhetsinngang 2 |
PIN 7 |
Y2 Sikkerhetsutgang 2 |
PIN 8 |
n.c. |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
UL sertifikat
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Funksjonsprinsipp
Clipart
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 06.09.2025, 09:50