BDF200-FB-NH-SWS20S1-LTYE-DTWH-G24
BDF200-FB-NH-SWS20S1-LTYE-DTWH-G24
- İnce şok korumalı muhafaza
- ergonomik olacak şekilde yerleştirilecek.
- piyasada hazır bulunan aluminyum profillerine uydurulacak
- Elektronik OSSD'li ACİL DURDURMA
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
BDF200-FB-NH-SWS20S1-LTYE-DTWH-G24 |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
103041561 |
EAN (European Article Number) |
4030661557489 |
eCl@ass Numara, Sürümü 12.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ass Numara, Sürümü 11.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-37-12-16 |
ETIM numarası, sürüm 7.0 |
EC000225 |
ETIM numarası, sürüm 6.0 |
EC000225 |
Not (Sipariş ayrıntıları) |
Not: sipariş koduna bakın |
Onaylar
|
cULus |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
EN ISO 13849-1 EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 |
|
İklime ilişkin zorlama |
DIN EN 60068 |
|
Gövdelerin malzemesi |
Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner |
|
Reaksiyon süresi, maksimum |
50 ms |
|
Risk süresi, maximum |
100 ms |
|
Kullanılmış konumlar, konum 1 |
ACİL DURDURMA butonu |
|
Kullanılmış konumlar, konum 2 |
|
|
Kullanılmış konumlar, konum 3 |
|
|
Kullanılmış konumlar, konum 4 |
|
|
Brüt ağırlık |
280 g |
Genel veriler - Özellikler
Sıralı diyagnostik |
Hayır |
Saha kutusu arayüzü |
Yes |
Gösterge lambası |
Evet |
Güvenlik fonksiyonları |
Evet |
Güvenli dijital çıkış sayısı |
2 |
Güvenlik sınıflandırması
Standartlar |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Performans seviyesi, en fazla |
e |
Kontrol kategorisi |
4 |
PFH değeri |
2,89 x 10⁻¹⁰ /h |
Not (PFH değeri) |
max. 5.000 anahtarlama çevrimi/yıla kadar |
Safety Integrity Level (SIL), uygulamaları için uygun |
3 |
Görev süresi |
20 Yıl(lar) |
Mekanik veriler
Mekanik ömür, Acil Stop butonu |
100.000 operasyon sayısı |
Mekanik hizmet ömrü, kontrol cihazları |
1.000.000 operasyon sayısı |
Montaj |
dahili montaj delikleri |
Sabitleme vidalarının tasarımı |
2x M5 |
Mekanik veriler - Boyutlar
Konektör (mekanik) |
Konektör fişi M12, 8-kutup, A-kodlanmış |
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik |
40 mm |
Yükseklik |
69 mm |
Derinlik |
252,5 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP65 |
Ortam sıcaklığı |
-25 ... +65 °C |
Depolama ve taşıma sıcaklığı |
-25 ... +85 °C |
Titreşim direnci |
10 … 150 Hz, Genlik 0.35 mm / 5 g |
şoka karşı direnç |
30 g / 11 ms |
Koruma oranı |
III |
Deniz seviyesinden izin verilen kurulum yüksekliği, maksimum |
2.000 m |
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui |
32 VDC |
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp |
0,8 kV |
Aşırı gerilim kategorisi |
III |
Kirlilik derecesi |
3 |
Elektriksel veriler
İşletim voltajı |
24 VDC -15 % / +10 % |
Yüksüz akım I0, tipik |
35 mA |
Nominal çalışma gerilimi |
24 VDC |
Çalışma akımı |
600 mA |
Talep edilen nominal kısa devre akımı |
100 A |
Hazır gecikme, maksimum |
2.000 ms |
Anahtarlama frekansı, maximum |
1 Hz |
Electrical data - Safety digital inputs
Tanımlama, güvenlik girdileri |
X1 and X2 |
Anahtarlama eşikleri |
−3 V … 5 V (Low) 15 V … 30 V (High) |
Çalışma aralığı en 24 V |
5 mA |
Test darbesi süresi, maksimum |
1 ms |
Test darbesi aralığı, minimum |
100 ms |
Sınıflandırma ZVEI CB24I, lavabo |
C1 |
Sınıflandırma ZVEI CB24I, kaynak |
C1 C2 C3 |
Electrical data - Safety digital outputs
Tanımlama, güvenlik çıktıları |
Y1 and Y2 |
Anahtarlama elemanlarının tasarımı |
short-circuit proof, p-type |
Gerilim düşümü Ud, maksimum |
1 V |
Kalıcı akım lr, maximum |
0,5 mA |
Gerilim, kullanım kategorisi DC-12 |
24 VDC |
Akım, kullanım kategorisi DC-12 |
0,25 A |
Gerilim, kullanım kategorisi DC-13 |
24 VDC |
Akım, kullanım kategorisi DC-13 |
0,25 A |
Test darbesi aralığı, tipik |
1000 ms |
Test darbesi süresi, maksimum |
1 ms |
Sınıflandırma ZVEI CB24I, kaynak |
C1 |
Sınıflandırma ZVEI CB24I, lavabo |
C1 |
Electrical data - Serial diagnostic SD
Tanımlama, Seri tanı SD |
OUT |
Çalışma akımı |
10 mA |
Anahtarlama elemanlarının tasarımı |
short-circuit proof, p-type |
Hat kapasitesi |
50 nF |
Pin ataması
PIN 1 |
A1 Besleme gerilimi UB |
PIN 2 |
X1 Emniyetli giriş 1 |
PIN 3 |
A2 GND |
PIN 4 |
Y1 Emniyetli çıkış 1 |
PIN 5 |
OUT seri tanılama çıkışı |
PIN 6 |
X2 Emniyetli giriş 2 |
PIN 7 |
Y2 Emniyetli çıkış 2 |
PIN 8 |
n.c. |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
UL Sertifikası
SISTEMA-VDMA kütüphanesi
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Çalışma prensibi
Bağlantı şekli
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 14.09.2025 11:23