schmersal_s_icon.png

BDF200-NHK-11-LTWH-LMRD-LTBU

Numer katalogowy: 103004151

Downloads

ePLAN Dane
CADENAS Dane CAD
Oznaczenie typu produktu:

BDF 200-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)


(1)
NHPrzycisk grzybkowy do zatrzymywania awaryjnego bez kołnierza ochronnego
NHKPrzycisk grzybkowy do zatrzymywania awaryjnego z kołnierzem ochronnym
LT..Wybór (kolor przycisku podświetlanego)
LM..Sygnalizator świetlny (wybór koloru)
DT..Przycisk (wybór koloru)
PT..Przycisk grzybkowy

(2)
20Z zatrzymaniem awaryjnym: 2 zestyki (NO) pozycja 2-4>Bez zatrzymania awaryjnego: 2 zestyki (NO) pozycja 1-4
11Z zatrzymaniem awaryjnym: 1 zestyk (NO) / 1 zestyk (NC) pozycja 2-4>Bez zatrzymania awaryjnego: 1 zestyk (NO) / 1 zestyk (NC) pozycja 1-4
10Z zatrzymaniem awaryjnym: 1 zestyki (NO) pozycja 2-4>Bez zatrzymania awaryjnego: 1 zestyki (NO) pozycja 1-4

(3)
WS 2/3Przełącznik, 2/3 położenia przełączania
WT 2/3Przełącznik przyciskowy, 2/3 położenia przełączania
SW 20Przełącznik kluczowy / przycisk kluczowy, 2 położenia przełączania
LT..Przycisk podświetlany (wybór koloru)
LM..Sygnalizator świetlny (wybór koloru)
DT..Przycisk (wybór koloru)
PT..Przycisk grzybkowy

(4)
WS 2/3Przełącznik, 2/3 położenia przełączania
WT 2/3Przełącznik przyciskowy, 2/3 położenia przełączania
SW 20Przełącznik kluczowy / przycisk kluczowy, 2 położenia przełączania
LT..Przycisk podświetlany (wybór koloru)
LM..Sygnalizator świetlny (wybór koloru)
DT..Przycisk (wybór koloru)
PT..Przycisk grzybkowy

(5)
LT..Przycisk podświetlany (wybór koloru)
LM..Sygnalizator świetlny (wybór koloru)
DT..Przycisk (wybór koloru)
PT..Przycisk grzybkowy

(6)
bezBez lampki sygnalizacyjnej
G24z lampką wskaźnikową, czerwony (tylko dla −10)

(7)
bezw standardzie
2875Dowolnie mocowane pokrywki przycisków
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
  • smukła, odporna na uderzenia obudowa
  • do zamontowania w ergonomicznie korzystnej pozycji
  • do montazu na standardowych profilach aluminiowych
  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • Smukła, wytrzymała na uderzenia obudowa
  • szeroki wybór Przyciski podświetlane, Przełączniki, Lampki sygnalizacyjne LED, Przełączniki kluczykowe i Przyciski E-stop
  • Funkcje E-stop, włącz/wyłącz oraz reset są dostępne
  • Umiejscowienie przycisków na panelu można dobierać wedle uznania.
  • Etykietowanie we własnym zakresie przy użyciu plastikowej wkładki
  • Dowolnie mocowane pokrywki przycisków dla optymalnej adaptacji on-site

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu

BDF200-NHK-11-LTWH-LMRD-LTBU

Numer artykułu (Numer katalogowy)

103004151

EAN (European Article Number)

4030661431024

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-16

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-16

Numer eCl@ss, wersja 9.0

27-37-12-16

ETIM number, version 7.0

EC000225

ETIM number, version 6.0

EC000225

Informacja dodatkowa (Klucz zamówieniowy)

Uwaga: patrz klucz zamówieniowy

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty

cULus

Właściwości ogólne

Normy

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60947-1

Niesprzyjające warunki klimatyczne

IEC 60068-2-30

Wykonanie

Obudowa zespołu

Materiał obudowy

Tworzywo sztuczne, tworzywo​​ termoplastyczne​​ wzmocnione​​ włóknem​​ szklanym,​ samogasnące​

Wykorzystane pozycje, pozycja 1

Przycisk grzybkowy do zatrzymywania awaryjnego, z kołnierzem ochronnym

Wykorzystane pozycje, pozycja 2

Przycisk podświetlany, biały

Wykorzystane pozycje, pozycja 3

Indicator light, red

Wykorzystane pozycje, pozycja 4

Przycisk podświetlany, niebieski

Ciężar brutto

280 g

Dane ogólne - właściwości

Przycisk stopu awaryjnego

Tak

kołnierz ochronny w pokrywie obudowy

Tak

Funkcje bezpieczeństwa

Tak

Zaciski odłączalne

Tak

Liczba żył przewodu

16

Klasyfikacja

Normy, przepisy

EN ISO 13849-1

Żywotność

20 Rok(lata)

Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne

B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC)

100.000 operacji

Dane mechaniczne

Umiejscowienie dławicy kablowej

dół

Trwałość mechaniczna, przycisk zatrzymania awaryjnego

100.000 operacji

Trwałość mechaniczna, urządzenia sterujące

1.000.000 operacji

Mechanical life, Key operated- selector switch

30.000 operacji

Skok główki

3 mm

Siła przełączania, maksimum

8 N

Uwaga (siła aktywacji)

each contact

Siła, typowy

1 N

Montaż

wewnętrzne otwory montażowe

Wykonanie śrub mocujących

2x M5

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum

0,7 Nm

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum

0,8 Nm

Tightening torque of the cable gland, maximum

4 Nm

Note

Miaximum tightening cable gland cap nut 3 Nm

Mechanical data - Connection technique

Prowadzenie przewodów

Dławica kablowa M20

Przekrój przewodu dławiczek, najmniejszy

6 mm

Przekrój przewodu dławiczek, maksimum

13 mm

Przekrój żyły

0,5 mm2

Przyłącze (mechaniczne)

Odłączalne zaciski śrubowe

Dane mechaniczne - Wymiary

Szerokość

40 mm

Wysokość

69 mm

Głębokość

249 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony

IP65

Ambient temperature

-25 ... +65 °C

Wytrzymałość zmęczeniowa wg EN 60068-2-6

10 … 100 Hz, z 20 g

odporność na uderzenie

100 g / 6 ms

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji

250 VAC

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane

2,5 kV

Kategoria przepięcia

III

Kategoria przepięcia

III

Stopień zanieczyszczenia zgodnie z VDE 0100

3

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny

2,5 A

LED current consumption (operating elements)

16 mA

Rated operating voltage

24 VDC

Kategoria użytkowania AC-15

24 VAC

Kategoria użytkowania AC-15

2 A

Kategoria​ użytkowania DC-13

24 VDC

Kategoria​ użytkowania DC-13

1 A

External wire and device fuse rating

2.5A T

Odpowiedni dla niskich napięć

≥ 5 V / ≥ 1 mA

Zasada przełączania

Wolnoprzełączające

cross-point-system

Maksymalna częstotliwość przełączania

1.200 /h

Materiał zestyków, elektrycznych

Ag-Ni 10 pozłacane

Wskaźnik stanu

Kolor lampki sygnalizacyjnej

without (Blanking plug, black)

Pozostałe dane

Uwaga (zastosowania aplikacyjne)

Suitable for 40 mm profiles


Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 24.07.2025, 15:02