Blokady elektromagnetyczne


Poziom kodowania zgodny z EN ISO 14119

Zasada działania

Zasada ryglowania

Siła ryglowania zgodnie z EN ISO 14119

Temperatura otoczenia, maksimum

Temperatura otoczenia, minimalne

Ryglowanie napięciem

Ryglowanie sprężyną

Diagnostyka szeregowa

Łączenie szeregowe

AZM40

AZM40


  • Kompaktowy, cienki design
  • 119,5 mm x 40 mm x 20 mm
  • duża siła ryglująca 2000 N
  • Siła zatrzasku 40 N
  • Technologia RFID dla opartej na potrzebach uzytkownika ochrony przed manipulacjami
  • Indywidualnie kodowane warianty o wysokim stopniu kodowania wg ISO 14119
  • Jedna wersja dla drzwi uchylnych i przesuwnych
  • Aktywator może bezstopniowo uruchomić ryglowanie w zakresie 180 stopni
  • Symetryczny montaż, śruby po obu stronach

Do kategorii
AZM150

AZM150


  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • 8 płaszczyzn aktywacji dzieki obracanej głowicy
  • Łatwy montaż, szczególnie na profilach 40 mm

Do kategorii
AZM150I

AZM150I


  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • 8 płaszczyzn aktywacji dzieki obracanej głowicy
  • Łatwy montaż, szczególnie na profilach 40 mm
  • Indywidualnie kodowane warianty o wysokim stopniu kodowania wg ISO 14119

Do kategorii
AZM201

AZM201


  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • Maks. długość łańcucha czujników 200 m
  • Okablowanie szeregowe z diagnostyką
  • Kodowanie zgodnie z ISO 14119 za pomocą technologii RFID
  • 3 diody LED pokazujące stan pracy
  • Technologia czujnikowa pozwala na przesunięcie aktywatora w stosunku do blokady o ± 5 mm w pionie i ± 3 mm w poziomie
  • odpowiednie dla osłon uchylnych i przesuwnych
  • Inteligentna diagnostyka
  • Zwolnienie ręczne
  • Klasa ochrony IP66, IP67
  • duża siła ryglująca 2000 N
  • konstrukcja symetryczna, montaż na profilach 40mm
  • Wyjścia bezpieczeństwa OSSD
  • Możliwość późniejszego zamontowania odryglowania awaryjnego / odblokowania awaryjnego

Do kategorii
AZM201D

AZM201D


  • 2 wyjścia bezpieczeństwa OSSD do monitorowania osłony
  • 2 wyjścia bezpieczeństwa OSSD do monitorowanie blokady
  • konstrukcja symetryczna, montaż na profilach 40mm
  • Klasa ochrony IP66, IP67
  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • Zwolnienie ręczne
  • Inteligentna diagnostyka
  • 3 diody LED pokazujące stan pracy
  • duża siła ryglująca 2000 N
  • Technologia czujnikowa pozwala na przesunięcie aktywatora w stosunku do blokady o ± 5 mm w pionie i ± 3 mm w poziomie
  • odpowiednie dla osłon uchylnych i przesuwnych
  • Możliwość późniejszego zamontowania odryglowania awaryjnego / odblokowania awaryjnego
  • Kodowanie zgodnie z ISO 14119 za pomocą technologii RFID

Do kategorii
AZM300

AZM300


  • higieniczna konstrukcja
  • Klasa ochrony IP69
  • Odpowiednia dla montażu w systemach profilowych
  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • Technologia RFID dla opartej na potrzebach uzytkownika ochrony przed manipulacjami
  • 3 różne kierunki aktywacji
  • zwarta budowa
  • 3 diody LED pokazujące stan pracy
  • odpowiednie dla osłon uchylnych i przesuwnych
  • Łączenie szeregowe
  • Zwolnienie ręczne

Do kategorii
AZM400

AZM400


  • Bistabilny, napędzany elektrycznie sworzeń ryglujący
  • Siła ryglująca 10.000 N
  • Zwolnienie możliwe przy sile poprzecznej do 300N
  • PL e / kat. 4 / SIL 3 dla funkcji ryglowania i kontroli zamknięcia
  • Dwukanałowy sygnał wejściowy funkcji zamknięcia osłony
  • Współpraca z wyjściami P/P i P/N
  • Wysoka tolerancja przesunięcia osłon

Do kategorii
MZM 100

MZM 100


  • Automatyczne zatrzaśnięcie
  • Blokady elektromagnetyczne z nowatorską i unikalną zasadą działania.
  • 40 mm x 179 mm x 40 mm
  • Bezkontaktowy i kodowany system elektroniczny
  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • Maks. długość łańcucha czujników 200 m
  • 3 diody LED pokazujące stan pracy
  • Technologia czujnikowa pozwala na przesunięcie aktywatora w stosunku do blokady o ± 5 mm w pionie i ± 3 mm w poziomie
  • Inteligentna diagnostyka
  • Okablowanie szeregowe z diagnostyką
  • Opatentowane

Do kategorii
AZM 161

AZM 161


  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • z podwójną izolacją
  • blokada z zabezpieczeniem przed nieprawidłowym zaryglowaniem
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • 6 Zestyki
  • długa żywotność

Do kategorii
AZM 161I

AZM 161I


  • kodowanie indywidualne
  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • z podwójną izolacją
  • blokada z zabezpieczeniem przed nieprawidłowym zaryglowaniem
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • 6 Zestyki
  • długa żywotność

Do kategorii
AZM 170

AZM 170


  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • z podwójną izolacją
  • zwarta budowa
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • blokada z zabezpieczeniem przed nieprawidłowym zaryglowaniem
  • długa żywotność
  • duża siła ryglująca

Do kategorii
AZM 170I

AZM 170I


  • kodowanie indywidualne
  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • z podwójną izolacją
  • zwarta budowa
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • blokada z zabezpieczeniem przed nieprawidłowym zaryglowaniem
  • długa żywotność
  • duża siła ryglująca

Do kategorii
AZM190

AZM190


  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • długa żywotność
  • blokada z zabezpieczeniem przed nieprawidłowym zaryglowaniem
  • 89 mm x 178 mm x 41 mm
  • Możliwy obrót głowicy o 4 x 90°
  • 2 wloty kablowe M 20 x 1.5
  • Przedział okablowania
  • wąska obudowa, nadaje się zwłaszcza do mocowania na drzwiach uchylnych, profilach aluminiowych i ogrodzeniach
  • Mechanizm uszczelniający zapobiegający gromadzeniu się brudu
  • Zacisk śrubowy

Do kategorii
AZM 415

AZM 415


  • Obudowa metalowa
  • blokada z zabezpieczeniem przed nieprawidłowym zaryglowaniem
  • Wytrzymała budowa
  • długa żywotność
  • 2 wloty kablowe M 20 x 1.5
  • Zacisk śrubowy

Do kategorii
TKM / TKF

TKM / TKF


  • Obudowa metalowa
  • duża siła ryglująca

Do kategorii
TZM / TZF

TZM / TZF


  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • duża siła ryglująca

Do kategorii
Specjalne warianty urządzeń SFB

Specjalne warianty urządzeń SFB


Do kategorii
Obszar stosowania:
Elektromagnetyczne blokady bezpieczeństwa typoszeregu AZM, działające w połączeniu z elementami sterującymi maszyny, np. modułami kontroli ruchu lub modułami z układem zegarowym, zapewniają, że otwarcie osłon bezpieczeństwa nie będzie możliwe do momentu zaniku warunków niebezpiecznych (np. ruchów dobiegowych).

Elektromagnetyczne blokady bezpieczeństwa używane są także w przypadkach, w których otwarcie osłony bezpieczeństwa stanowi niedopuszczalną ingerencję osób nieupoważnionych w proces produkcji.

Budowa i zasada działania:
W elektromagnetycznych blokadach bezpieczeństwa typoszeregu AZM blok kontaktów nie jest fizycznie połączony z aktywatorem, ale funkcjonalnie uruchamiany przy zamykaniu i otwieraniu osłony. Gdy osłona bezpieczeństwa jest otwierana w stanie niezaryglowanyk, aktywator jest oddzielany od blokady bezpieczeństwa. W trakcie tego procesu następuje zmiana stanu zestyków na przeciwny.

Ryglowanie jest realizowane za pomocą trzpienia w taki sposób, że aktywatora nie można wyciągnąć z blokady. Obwód sterujący maszyny może być uruchomiony jedynie po wprowadzeniu aktywatora do blokady i ustawieniu trzpienia ryglującego w pozycji zablokowania, kontrolowanej przez odpowiedni zestyk.

Dostępne są dwa tryby ryglowania W przypadku trybu „ryglowania sprężyną” trzpień ryglujący jest przytrzymywany w blokadzie przez sprężynę. Po podaniu napięcia na cewkę elektromagnesu następuje odryglowanie i otwarcie zestyków NC. W tym momencie można otworzyć osłonę bezpieczeństwa. W przypadku „ryglowania napięciem"
1) sposób działania ulega odwróceniu.

Blokady elektromagnetyczne AZM 150, 161, 170, 190 i 415 wyposażone są w zabezpieczenia przeciwko nieprawidłowemu zaryglowaniu W zależności od typu urządzenia możliwe jest również indywidualne kodowanie aktywatora.

Elektromagnetyczne blokady bezpieczeństwa mogą być montowane w dowolnej wymaganej pozycji montażowej. Elektromagnetyczne blokady bezpieczeństwa wykonywane są w stopniu ochrony IP 54, IP 65 lub IP 67.

1) Blokady te mogą być używane jedynie po dokładnej analizie ryzyka wypadków, ponieważ osłona bezpieczeństwa może w tym wypadku być natychmiast otwarta w razie awarii zasilania elektrycznego!