BNS 33

BNS 33

  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • możliwy montaż ukryty
  • niewrażliwe na przesunięcie poprzeczne
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • długa żywotność
  • brak zużycia mechanicznego
  • niewrażliwe na zabrudzenie
Oznaczenie typu produktu:

BNS 33-(1)Z(2)-(3)-(4)


(1)
022 zestyki NC
111 zestyk NO / 1 zestyk NC
121 zestyk NO / 2 zestyki NC

(2)
bezbez wyświetlacza LED stanu przełączania
Gz wyświetlaczem LED stanu przełączania

(3)
bezz przewodem
STz konektorem M8

(4)
2187Indywidualny wylot zestyków
2187-10Indywidualny wylot zestyków, z diodą LED
2237Aktywacja od strony kabla
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.

BNS 33-02Z-2187

Numer katalogowy 101128792

Magnetyczne czujniki bezpieczeństwa

Do artykułu

BNS 33-02Z-2187 3,0M

Numer katalogowy 101142030

Magnetyczne czujniki bezpieczeństwa

Do artykułu

BNS 33-02Z-2187 5,0M

Numer katalogowy 101137364

Magnetyczne czujniki bezpieczeństwa

Do artykułu

BNS 33-02Z-2187 10,0M

Numer katalogowy 101141475

Magnetyczne czujniki bezpieczeństwa

Do artykułu

BNS 33-02Z-2516

Numer katalogowy 101181839

Magnetyczne czujniki bezpieczeństwa

Do artykułu

BNS 33-02ZG-2187

Numer katalogowy 101128793

Magnetyczne czujniki bezpieczeństwa

Do artykułu

BNS 33-02ZG-2187 2,0M

Numer katalogowy 101155404

Magnetyczne czujniki bezpieczeństwa

Do artykułu

BNS 33-02ZG-2187 10,0M

Numer katalogowy 101150267

Magnetyczne czujniki bezpieczeństwa

Do artykułu

BNS 33-02Z-ST-2187

Numer katalogowy 101173053

Magnetyczne czujniki bezpieczeństwa

Do artykułu

BNS 33-02ZGST-2187

Numer katalogowy 101173054

Magnetyczne czujniki bezpieczeństwa

Do artykułu

BNS 33-11Z

Numer katalogowy 101107770

Magnetyczne czujniki bezpieczeństwa

Do artykułu

BNS 33-11Z 2,0M

Numer katalogowy 101108977

Magnetyczne czujniki bezpieczeństwa

Do artykułu