BP 15
Numer katalogowy:
101060163
BP 15
Numer katalogowy:
101060163
- obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Biegun N oznaczony kolorem zielonym
- Biegun S oznaczony kolorem czerwonym
- odpowiednie do montażu na materiałach metalicznych z zachowaniem odległości 18 mm
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
BP 15 |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101060163 |
EAN (European Article Number) |
4030661521282 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-03 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-01-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Właściwości ogólne
Ciężar brutto |
15 g |
Dane mechaniczne - Wymiary
Średnica aktywatora |
22,5 mm |
Szerokość aktywatora |
12 mm |
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Aktywator
Rysunek wymiarowy Inne
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 26.04.2024, 08:09