BPS 16
Numer katalogowy:
101172566
BPS 16
Numer katalogowy:
101172566
- Kodowany aktywator magnetyczny dla serii BNS16
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
BPS 16 |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101172566 |
EAN (European Article Number) |
4030661301181 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Właściwości ogólne
Materiał obudowy |
Tworzywo |
Ciężar brutto |
22 g |
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość aktywatora |
11 mm |
Szerokość aktywatora |
60 mm |
Wysokość aktywatora |
20 mm |
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Aktywator
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 26.04.2024, 19:19