BS-B30-150-RVA
Numer katalogowy:
153030653
BS-B30-150-RVA
Numer katalogowy:
153030653
Downloads
TraceParts
Dane CAD
ePLAN
Dane
CADENAS
Dane CAD
SISTEMA
Dane
- Dźwignia wyłącznika kontroli zbiegu taśmy z rolką ze stali szlachetnej 30 mm Średnica
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
BS-B30-150-RVA |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
153030653 |
EAN (European Article Number) |
4030661535937 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-12 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-12 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-06-12 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001483 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001483 |
Właściwości ogólne
Materiał aktywatora |
Stal nierdzewna (V2A) |
Ciężar brutto |
342 g |
Dane mechaniczne
Materiał rolki |
Stal nierdzewna (V2A) |
Kroki pozycjonowania aktywatora |
10 ° |
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość rolki |
160 mm |
Średnica rolki |
30 mm |
Długość dźwigni |
273 mm |
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
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 13.05.2024, 20:36