AZ 315•Budowa zgodnie z EN 50041•Obudowa metalowa•Głowicę można obracać w krokach co 4 x 90°•Różne warianty styków•Siła zatrzasku 12N lub 30N w zależności od wariantuPrzejdź do kategorii
AZ 316•Obudowa z tworzywa sztucznego z odchylaną pokrywą zatrzaskową•Budowa zgodnie z EN 50041•Głowicę można obracać w krokach co 4 x 90°•Różne warianty styków•Siła zatrzasku 12N lub 30N w zależności od wariantuPrzejdź do kategorii