schmersal_s_icon.png

EX-BNS 33-12Z-2187-3GD 2M

Numer katalogowy: 103050111

Oznaczenie typu produktu:
EX-BNS 33-(1)Z(2)-(3)3G/D

(1)
111 zestyk NO / 1 zestyk NC
121 zestyk NO / 2 zestyki NC

(2)
bezz diodą LED

(3)
2187Indywidualny wylot zestyków (bez wyświetlacza LED stanu przełączania)
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
  • Indywidualny wylot zestyków
  • Ochrona przeciwwybuchowa dla stref ATEX 2 i 22
  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • możliwy montaż ukryty
  • niewrażliwe na przesunięcie poprzeczne
  • brak zużycia mechanicznego

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu

EX-BNS 33-12Z-2187-3GD 2M

Numer artykułu (Numer katalogowy)

103050111

EAN (European Article Number)

4030661626024

eCl@ss number, version 12.0

27-27-44-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-02

Numer eCl@ss, wersja 9.0

27-27-24-02

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty

ATEX (Konformitätserklärung)

Ochrona przeciwwybuchowa

Ochrona przeciwwybuchowa: Przepisy

EN ISO 80079-36

EN ISO 80079-37

EN IEC 60079-0

EN IEC 60079-15

EN 60079-31

Strefy ochrony przeciwwybuchowej

2

22

Kategoria ochrony przeciwwybuchowej

3G

3D

Oznakowanie ochrony przeciwwybuchowej

D II 3G Ex nC IIC T6 Gc X

D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X

Deklaracja producenta

ATEX Strefa 2 i 22

Właściwości ogólne

Normy

EN IEC 60947-5-3

Obudowa

Blok

Warunki montażu (mechaniczne)

nie wpuszczany

Materiał obudowy

Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym

Ciężar brutto

130 g

Dane ogólne - właściwości

Kodowanie

Tak

Detekcja zwarcia

Tak

Wykrywanie zwarcia

Tak

Wymagane urządzeniemonitorujące

Tak

Liczba zestyków NC

2

Liczba zestyków NO

1

Klasyfikacja

Normy, przepisy

EN ISO 13849-1

Żywotność

20 Rok(lata)

Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne

B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC)

25.000.000 operacji

Wartość B10D, zestyk normalnie zamknięty/zestyk normalnie otwarty (NC/NO)

25.000.000 operacji

Dane mechaniczne

Obszar aktywny

boczne

Element aktywujący

Magnes

Energia uderzenia, maksimum

7 J

Kierunek ruchu

Frontalnie do aktywnej powierzchni

Mechanical data - Switching distances

Gwarantowana odległość przełączania „WŁ.”

5 mm

Odległość przełączania „WYŁ.”

15 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

Uwaga (Dokładność powtarzania R)

Repeat accuracy R ≤ 0,1 x Sao

Mechanical data - Connection technique

Konektor

kabel

Number of cable wires

6

Przekrój żyły

0,25 mm2

Przekrój żyły

23 AWG

Materiał płaszcza kabla

PVC

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość czujnika

13 mm

Szerokość czujnika

88 mm

Wysokość czujnika

25 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony

IP67

Wytrzymałość zmęczeniowa wg EN 60068-2-6

10 … 55 Hz, amplituda 1 mm

odporność na uderzenie

30 g / 11 ms

Dane elektryczne

Napięcie przełączania, maksymalne

100 VAC

Napięcie przełączania, maksimum

100 VDC

Prąd przełączenia, maksimum

0,25 A

Zdolność przełączania, maksimum

3 W

Element przełączający

1 zestyk (NO), 2 zestyki (NC)

Zasada przełączania

Zestyki kontaktronowe, bezdotykowe

Częstotliwość wyłączania, minimalne

5 Hz

Zakres dostawy

Zakres dostawy

Actuator must be ordered separately.

Akcesoria

Zalecenie (aktywator)

EX-BPS 33-3G/D

Note

Uwaga (informacje ogólne)

Symbole zestyków pokazane dla zamkniętej osłony bezpieczeństwa.

Konfiguracja zestyku dla wersji z diodą LED i bez niej jest identyczna

103050109 EX-BNS 33-12Z-2187-3GD
  • Indywidualny wylot zestyków
  • Ochrona przeciwwybuchowa dla stref ATEX 2 i 22
  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • możliwy montaż ukryty
  • niewrażliwe na przesunięcie poprzeczne
  • brak zużycia mechanicznego

EU Conformity Declaration
Deklaracja zgodności UE LOG_COM_lo1de01s
Oryginał



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Niemcy
Internet: www.schmersal.com
Wyjaśnienie:Niniejszym oświadczamy, że niżej wymienione elementy konstrukcyjne spełniają wymagania podanych niżej Europejskich Dyrektyw w zakresie koncepcji i konstrukcji.
Oznaczenie elementu konstrukcyjnego:EX-BNS 33-...-3GDEX-BPS 33-3GD
Typ:patrz klucz zamówieniowy
Oznaczenia:D II 3G Ex nC IIC T6 Gc X
D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X
Ex h IIC T6 Gc
Ex h IIIC T80°C Dc
Opis elementu konstrukcyjnego:Kodowany magnetyczny czujnik bezpieczeństwa w połączeniu z modułami bezpieczeństwa SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 firmy Schmersal lub porównywalnym układem sterowania zapewniającym bezpieczeństwo i spełniającym wymagania normy EN 60947-5-3.
Odnośne dyrektywy:Dyrektywa maszynowa2006/42/EG
 Dyrektywa ATEX2014/34/EU
 Dyrektywa RoHS2011/65/EU
Zastosowane normy:EN 60947-5-3:2013
EN IEC 60079-0:2018 + AC:2020
EN IEC 60079-15:2019
EN 60079-31:2014
EN ISO 80079-36:2016
EN ISO 80079-37:2016
Jednostka notyfikowana, która certyfikowała system zapewnienia jakości wg załącznika IV, 2014/34/UE:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
Nr ident.: 0035
Osoba upoważniona do sporządzenia dokumentacji technicznej:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Zgodność z dyrektywą dotyczącą ochrony przeciwwybuchowej 2014/34/UE (ATEX) jest deklarowana przez producenta bez włączania jednostki certyfikującej.
Miejscowość i data wystawienia:Wuppertal, 1 czerwca 2025
 GRA_SIG_ksig-y24
 Prawnie wiążący podpis
Philip Schmersal
Dyrektor

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 17.07.2025, 10:23