EX-ZQ 900

EX-ZQ 900

  • Ex-Strefa 22
  • Obudowa metalowa
  • Reset przyciskiem
  • Wskaźnik naprężenia linki
  • Wytrzymała budowa
  • duży przedział kablowy
  • Obrócenie oczka cięgna niemożliwe
  • Zewnętrzny kołnierz wodoszczelny
  • wykrywanie pociągnięcia i zerwania linki
  • działanie jednostronne / długość linki do 75 m
Oznaczenie typu produktu:

EX-ZQ 900 -(1)-3D


(1)
111 zestyk NO / 1 zestyk NC
131 zestyk NO / 3 zestyki NC
222 zestyki NO / 2 zestyki NC
022 zestyki NC
044 zestyki NC
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.

Liczba zestyków bezpieczeństwa

EX-ZQ 900-04-3D

Numer katalogowy 101212894

EX-wyłącznik linkowy

Do artykułu

EX-ZQ 900-11-3D

Numer katalogowy 101212889

EX-wyłącznik linkowy

Do artykułu

EX-ZQ 900-13-3D

Numer katalogowy 101212893

EX-wyłącznik linkowy

Do artykułu

EX-ZQ 900-22-3D

Numer katalogowy 101212892

EX-wyłącznik linkowy

Do artykułu

EX-ZQ 900-02-3D

Numer katalogowy 103012458

EX-wyłącznik linkowy

Do artykułu



Elementy systemu

ACC-PWR-WT-3MM-NIRO
ACC-PWR-WT-3MM-NIRO

  • do Linka Ø 3 mm
  • do DIN 6899

ACC-PWR-WT-5MM-NIRO
ACC-PWR-WT-5MM-NIRO

  • do Linka Ø 5 mm
  • do DIN 6899

ACC-PWR-PLY-S
ACC-PWR-PLY-S

  • do prowadzenia linki tam, gdzie nie biegnie ona po linii prostej.
  • do Linka Ø 5 mm

ACC-PWR-TB-M6-2
ACC-PWR-TB-M6-2

  • Do dokładnego ustawiania naciągu linki
  • do DIN 1480

ACC-PWR-SKL-A0,16-VA
ACC-PWR-SKL-A0,16-VA

  • Szekla do łączenia linki ze śrubą oczkową

PWR-5M-SET
PWR-5M-SET

  • z czerwoną powłoką PCW
  • gotowe do zamontowania

PWR-10M-SET
PWR-10M-SET

  • z czerwoną powłoką PCW
  • gotowe do zamontowania

PWR-15M-SET
PWR-15M-SET

  • z czerwoną powłoką PCW
  • gotowe do zamontowania

PWR-20M-SET
PWR-20M-SET

  • z czerwoną powłoką PCW
  • gotowe do zamontowania

PWR-30M-SET
PWR-30M-SET

  • z czerwoną powłoką PCW
  • gotowe do zamontowania

PWR-40M-SET
PWR-40M-SET

  • z czerwoną powłoką PCW
  • gotowe do zamontowania

PWR-50M-SET
PWR-50M-SET

  • z czerwoną powłoką PCW
  • gotowe do zamontowania

S 900
S 900

  • Płynna regulacja
  • Tylko jedno narzędzie
  • Przeciwpoślizgowy
  • Oszczędzający czas
  • Ergonomiczne
  • Brak ryzyka obrażeń

LAMPKA SYGNALIZACYJNA G24 -M20
LAMPKA SYGNALIZACYJNA G24 -M20

  • czerwona dioda LED i zielona dioda LED
  • Do wkręcenia we wloty kablowe M 20 x 1,5
  • soczewka biała (przezroczysta)

ACC-IL-G24-M20-OR
ACC-IL-G24-M20-OR

  • bursztynowa dioda LED, soczewka biała (przezroczysta)
  • Do wkręcenia we wloty kablowe M 20 x 1,5

ZESTAW PŁYTY ADAPTERA Z/TQ900 -441/75
ZESTAW PŁYTY ADAPTERA Z/TQ900 -441/75

  • Zestaw płyty montażowej do ZQ 900 / TQ 900

ACC-CGLD-M20-MS
ACC-CGLD-M20-MS

  • dławica kablowa M20
  • Metal

ACC-BPL-M20-MS
ACC-BPL-M20-MS

  • Śruba zatrzasku M20
  • Metal

ACC-RS900-TS
ACC-RS900-TS

  • Do zapewnienia odpowiedniego naciągu linki