IFL 5-18-10
IFL 5-18-10
Downloads
Oznaczenie typu produktu: IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)-(8) |
(1) | |
55 | Odległość wyłączania 5 mm |
8 | Odległość wyłączania 8 mm |
10 | Odległość wyłączania 10 mm |
(2) | |
18 | walec, gwint M18, metal |
180 | walec, gwint M18, tworzywo sztuczne |
(3) | |
bez | Konstrukcja standardowa |
M | miniaturowa obudowa |
L | Długa obudowa |
(4) | |
01 | Zestyk normalnie zamkniety (NC) |
10 | Zestyk normalnie otwarty (NO) |
10/01 | Zestyk NO / zestyk NC z komorą kablową |
11 | Zestyk NO / zestyk NC antywalentne |
(5) | |
bez | Kabel |
ST | wtyczka |
T | Wyprowadzenie przewodu z tulejką |
A | Prąd zmienny / prąd stały AC/DC |
D | DC 2-przewodowe |
(6) | |
bez | Standardowa wersja konektora |
2 | Alternatywna wersja konektora |
(7) | |
N | typ n |
P | typ p |
(8) | |
2033 | Obudowa ze stali nierdzewnej |
2130 | Maks. +130°C, bez wyświetlacza LED stanu przełączania |
- Obudowa metalowa
- AC 2-żyłowy
- z podwójną izolacją
- Konstrukcja M 18 x 1
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
IFL 5-18-10 |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101141529 |
EAN (European Article Number) |
4030661122298 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Certyfikaty - Normy
Certyfikaty |
CCC |
Właściwości ogólne
Normy |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Obudowa |
walec, gwint |
Warunki montażu (mechaniczne) |
wpuszczane |
Materiał obudowy |
Mosiądz |
Materiał powłoki obudowy |
niklowany |
Obszar aktywny |
Tworzywo |
Materiał nakręteki |
Mosiądz |
Ciężar brutto |
125 g |
Dane ogólne - właściwości
Zintegrowany wskaźnik, status |
Tak |
Liczba żył przewodu |
2 |
Dane mechaniczne
Moment dokręcania nakrętek, maksimum |
18 Nm |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
Odległość wyłączania |
5 mm |
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu |
2 m |
Konektor |
Kabel H03VV-F |
Przekrój żyły |
0,5 mm2 |
Materiał płaszcza kabla |
PVC |
Dane mechaniczne - Wymiary
Gwint ISO czujnika |
M18 |
Schlüsselweite |
24 SW |
Długość czujnika |
76 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Ocena zabezpieczenia |
II |
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane |
4 kV |
Dane elektryczne
Znamionowa częstotliwość zasilania, minimum |
45 Hz |
Znamionowa częstotliwość zasilania, maksimum |
65 Hz |
Type of voltage range |
AC |
Prąd roboczy, minimalne |
10 mA |
Rated operating voltage |
15 ... 250 VAC |
Prąd znamionowy |
500 mA |
Element przełączający |
Zestyk normalnie otwarty (NO) |
Zintegrowany obwód ochronny |
ochrona przed zakłóceniami indukcyjnymi |
Częstotliwość wyłączania, ok. |
10 Hz |
Dane elektryczne - wyjście cyfrowe
Spadek napięcia Ud, maksimum |
4,5 V |
Prąd dla spadku napięcia Ud |
0,2 A |
Wykonanie |
Dwuprzewodowe |
Wskaźnik stanu
Uwaga (zintegrowany wskaźnik, status) |
żółta dioda LED |
Note
Uwaga (informacje ogólne) |
Zamiast nakrętek możliwe jest zastosowanie zacisku montażowego |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi (dodatek/instrukcja skrócona)
Deklaracja zgodności WE
Certyfikat CCC
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 14.05.2024, 13:19