Kurtyny świetlne bezpieczeństwa (Archiwum)
Archiwum
SLC 210
- UWAGA: Niedostępne! (Zastapione przez SLC 220)
- Kategoria Bezpieczeństwa 2
Archiwum
SLC 410
- Kategoria Bezpieczeństwa 4
- UWAGA: Niedostępne! (Zastapione przez SLC 420)
Archiwum
SLC 412
- Kategoria Bezpieczeństwa 4
- UWAGA: Niedostępne! (Zastapione przez SLC 420...RFBH)
Archiwum
SLC 415
- Kategoria Bezpieczeństwa 4
- UWAGA: Niedostępne! (Zastapione przez SLC 425I)
Archiwum
SLC 420
- Klasa ochrony IP67
- Kategoria bezpieczeństwa 4 wg IEC 61496-1
- Rozdzielczość 14, 30 i 50 mm
- Wysokość obszaru zabezpieczanego z 170 mm … 1770 mm
Archiwum
SLC 421
- Kategoria bezpieczeństwa 4 wg IEC 61496-1
- Klasa ochrony IP67
- Parametryzacja przy użyciu zewnętrznych urządzeń sterowniczych
- Rozdzielczość 14 i 30 mm
Archiwum
SLC 430
- Rozdzielczość 30 mm
- miniaturowa obudowa
- Kategoria bezpieczeństwa 4 wg IEC 61496-1
- Wysokość obszaru zabezpieczanego z 236 mm … 1804 mm
- UWAGA: Niedostępne!
Archiwum
SLC 425I
- Klasa ochrony IP67
- Kategoria bezpieczeństwa 4 wg IEC 61496-1
- Zintegrowana funkcja muting i override
- 1 … 8 Cykli
Archiwum
SLC 420 IP 69K
- Klasa ochrony IP69K
- Kategoria bezpieczeństwa 4 wg IEC 61496-1
- Rozdzielczość 14 mm i 30 mm
- Wysokość obszaru zabezpieczanego z 170 mm … 1450 mm