Element świetlny LED ELDE.N niebieski 48VDC/AC
Numer katalogowy:
101167524
Element świetlny LED ELDE.N niebieski 48VDC/AC
Numer katalogowy:
101167524
Downloads
TraceParts
Dane CAD
ePLAN
Dane
CADENAS
Dane CAD
SISTEMA
Dane
- połączenie śrubowe
- Pozycja kołnierza montażowego 3
- niebieska dioda LED
- 48 VAC
Klucz zamówieniowy
Uwaga (możliwość dostawy) |
Niedostępne! |
Oznaczenie typu produktu |
Element świetlny LED ELDE.N niebieski 48VDC/AC |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101167524 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-09 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-37-12-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000204 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000204 |
Certyfikaty - Normy
|
cULus |
Właściwości ogólne
Normy |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Warunki montażu (mechaniczne) |
dowolnie |
Materiał obudowy |
Tworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, samogasnące |
Ciężar brutto |
20 g |
Dane ogólne - właściwości
Zintegrowany wskaźnik, ogólnie |
Tak |
Dane mechaniczne
Instrukcja montażu |
wkładany |
Pozycja kołnierza montażowego |
3 |
Mechanical data - Connection technique
Oznaczenia przyłączy |
EN 50005 EN 50013 |
Konektor |
Terminale śrubowe |
Przekrój kabla, minimalne |
0,5 mm², sztywny 0,5 mm², elastyczny |
Przekrój kabla, maksimum |
2,5 mm², sztywny 1,5 mm², elastyczny |
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość |
46 mm |
Szerokość |
30 mm |
Głębokość |
60 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony zacisków lub przyłączy |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Dane elektryczne
Rated operating voltage |
48 VAC |
Rated operating voltage |
48 VDC |
Wskaźnik stanu
Kolor diody LED |
Niebieskie |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Certyfikat UL
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Diagram
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 21.09.2024, 22:28