schmersal_s_icon.png

M 630-11-3-F-934

Numer katalogowy: 103004624

Downloads

TraceParts Dane CAD
ePLAN Dane
CADENAS Dane CAD
SISTEMA Dane
  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • Przyłącza do lutowania, wsuwkowe lub uniwersalne

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu

M 630-11-3-F-934

Numer artykułu (Numer katalogowy)

103004624

EAN (European Article Number)

4030661432649

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

Numer eCl@ss, wersja 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Właściwości ogólne

Normy

EN IEC 60947-5-1

Materiał obudowy

Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym

Materiał aktywatora

Glass-fibre, thermoplastic

Materiał dźwigni

Stainless steel

Dane ogólne - właściwości

Liczba zestyków NC

1

Liczba zestyków NO

1

Dane mechaniczne

Element aktywujący

Lever shape F

Materiał rolki

Glass-fibre, reinforced thermoplastic

Żywotność mechaniczna, najmniejszy

30 000 000 operacji

Siła przełączania

0,4 N

Rozwarcie styków

0.9 mm

Siła wypychająca, minimalne

0,4 N

Szybkość najazdu, minimalne

1 mm/min

Uwaga (Czas przełączenia)

Czasy przełączania zgodnie z prędkością aktywacji

Powtarzalność punktów przełączania

0,05 mm

Mechanical data - Connection technique

Konektor

Wtyczka płaska

Przekrój kabla, maksimum

1,5 mm²

Warunki otoczenia

Stopień ochrony obudowy

IP40

Stopień ochrony zacisków lub przyłączy

IP00

Ambient temperature

-30 ... +120 °C

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji

250 V

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane

4 kV

Stopień zanieczyszczenia zgodnie z VDE 0100

2

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny

10 A

Kategoria użytkowania AC-15

230 VAC

Kategoria użytkowania AC-15

4 A

Element przełączający

Change-over contact with single break

Zasada przełączania

Działanie migowe z zestykiem samoczyszczącym

Czas przełączania, maksimum

5 ms

Maksymalna częstotliwość przełączania

10 000 /h

Czas przełączania, maksimum

30 ms

Materiał zestyków, elektrycznych

Srebro

Note

Uwaga (informacje ogólne)

(-934) Plunger actuation force 0,4N

Deklaracja zgodności UE LOG_COM_lo1de01s
Oryginał



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Niemcy
Internet: www.schmersal.com
Wyjaśnienie:Niniejszym oświadczamy, że niżej wymienione elementy konstrukcyjne spełniają wymagania podanych niżej Europejskich Dyrektyw w zakresie koncepcji i konstrukcji.
Oznaczenie elementu konstrukcyjnego:M 302, M/T6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232
Opis elementu konstrukcyjnego:Mikroprzełączniki
Odnośne dyrektywy:Dyrektywa niskonapięciowa2014/35/EU
 Dyrektywa RoHS2011/65/EU
Zastosowane normy:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Miejscowość i data wystawienia:Wuppertal, 1 lutego 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Prawnie wiążący podpis
Philip Schmersal
Dyrektor
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:M 302, M/T 6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232
Type:See ordering code
Description of the component:Micro switches
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, February 6, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 03.06.2025, 09:34