PŁYTA MONTAŻOWA AZ/AZM200
Numer katalogowy:
101188600
PŁYTA MONTAŻOWA AZ/AZM200
Numer katalogowy:
101188600
- Płyta montażowa do szybkiego i łatwego montażu
- Metal, lakierowany proszkowo
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
PŁYTA MONTAŻOWA AZ/AZM200 |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101188600 |
EAN (European Article Number) |
4030661517322 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Właściwości ogólne
Materiał powłoki obudowy |
lakierowane proszkowo |
Materiał |
Metal |
Kolor produktu |
Black |
Ciężar brutto |
458 g |
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość |
300 mm |
Wysokość |
40 mm |
Głębokość |
5 mm |
Zakres dostawy
Zakres dostawy |
1x Płyta montażowa |
Akcesoria
Zalecenie (kombinacja produktów) |
AZM 200 / AZM 201 |
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Przykład montażu
Rysunek produktu (pokazujący wzajemne położenie części)
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 14.05.2024, 05:42