PROTECT-SELECT-CC
Numer katalogowy:101215377

Opis produktu
- Łatwa i elastyczna parametryzacja
- Nie jest wymagana wiedza z zakresu programowania
- 18 bezpiecznych wyjść do redundantnej kontroli wszystkich powszechnie stosowanych czujników bezpieczeństwa
- 4 Bezpieczne wyjścia półprzewodnikowe
- 2 bezpieczne wyjścia przekaźnikowe
- 4 opcjonalne wyjścia sygnalizacyjne
- Zastępuje do 8 przekaźników bezpieczeństwa do PL e / SIL 3
- Komunikat o błędzie i statusie w zwykłym tekście
- Wielojęzyczna obsługa za pomocą menu na kolorowym wyświetlaczu
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuPROTECT-SELECT-CC
Numer artykułu (Numer katalogowy)101215377
EAN (European Article Number)4030661445403
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyCCCcULusTÜV
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Niesprzyjające warunki klimatyczneEN 60068-2-1EN 60068-2-2EN 61496
Materiał obudowyPoliamid / V0
Ciężar brutto480g
Dane ogólne - właściwości
Detekcja zwarciaTak
Wykrywanie zerwania przewodu Tak
Wykrywanie zwarciaTak
Zaciski odłączalneTak
Wejście uruchamianiaTak
Obwód sprzężenia zwrotnegoTak
Funkcja automatycznego resetuTak
Reset z detekcją zboczaTak
Testowanie uruchomieniaTak
Wykrywanie zwarcia doziemnegoTak
Zintegrowany wskaźnik, status Tak
Zintegrowany wskaźnik, napięcie zasilająceTak
Liczba wyjść impulsowych (wyjść taktujących)3
Liczba wyjść przekaźnikowych (1-kanałowych)2
Liczba bezpiecznych wejść analogowych 2
Liczba bezpiecznycvh wejść cyfrowych 14
Liczba bezpiecznych wejść/wyjść cyfrowych4
Liczba bezpiecznych wyjść cyfrowych4
Liczba wyjść sygnalizacyjnych4
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa, doe
Kategoria bezpieczeństwa4
Diagnostic Coverage (DC) Level99%
Wartość PFH1,78 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL) 3
Żywotność20Rok(lata)
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Tolerancja błędu sprzętu (HFT)1
Częstość przywołańWysoka lub ciągła
Safe Failure Fraction (SFF), minimum90
Klasyfikacja - wyjścia przekaźnikowe
Poziom zapewnienia bezpieczeństwae
Kategoria zgodnie z EN ISO 138494
uwagaObowiązuje dla układu dwukanałowego i 60% obciążenia przekaźnika
Safety Integrity Level (SIL)3
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wejścia bezpieczeństwa, 2-kanałowy
Performance Level, up toe
Kategoria bezpieczeństwa4
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in3
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wejścia bezpieczeństwa, 1-kanałowy
Performance Level, up tod
Kategoria bezpieczeństwa2
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in2
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne, 1-kanałowy
Performance Level, up tod
Kategoria bezpieczeństwa2
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in2
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne, 2-kanałowy
Performance Level, up toe
Kategoria bezpieczeństwa4
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in3
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy10.000.000operacji
Montażmontaż na standardowej szynie DIN wg EN 60715
Mechanical data - Connection technique
Oznaczenia przyłączyIEC 61131-2IEC/EN 60947-1
przyłączesztywny lub elastyczny
Przekrój kabla, minimalne0.25 mm²
Przekrój kabla, maksimum2.5 mm²
Przyłącze (mechaniczne)Zdejmowane złącza samozaciskowe
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość52,5mm
Wysokość100mm
Głębokość118mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP20
Stopień ochrony miejsca instalacjiIP54
Temperatura otoczenia-25 ... +55 °C
Temperatura przechowywania i transportu-25 ... +75 °C
Wilgotność względna, minimum15%
Wilgotność względna, maksimum90%
Uwaga (wilgotność względna)zapobiegający skraplaniu
Odporność na wibracje10 … 57 Hz, amplituda 0,75 mm
odporność na uderzenie30 g / 11 ms
Ambient conditions - Insulation values
Kategoria przepięciaIII
Stopień zanieczyszczenia2
Dane elektryczne
Zasilanie12 VDC -10 % / +10 %
Pobór prądu dla 24V, maksimum500mA
Prąd jałowy I0, typowy500mA
Znamionowe napięcie robocze12VDC
Wymagany, znamionowy prąd zwarcia1.000A
Zabezpieczenie elektryczne, maksimum3A
Uwaga (dane elektryczne, zabezpieczenie elektryczne)zwłoczny
Częstotliwość wyłączania, minimalne0,1Hz
Materiał zestyków, elektrycznychCyna
Dane elektryczne - bezpieczne wejścia cyfrowe
Progi przełączania-3 V … 2 V (LOW)18 V … 28,8 V
Pobór prądu dla 24 V6mA
Electrical data - Safety digital outputs
Znamionowy prąd roboczy (wyjścia bezpieczeństwa)700mA
Wersja elementów przełączającychodporne na zwarcie, typu p (Q2 i Q3)odporne na zwarcie, typu p / typu n (Q0/0N i Q1/1N)
Prąd resztkowy Ir, maksimum2mA
Dane elektryczne - bezpieczne wyjścia przekaźnikowe
Napięcie, kategoria użytkowania AC-1250VAC
Prąd, kategoria użytkowania AC-14A
Napięcie, kategoria użytkowania DC-124VDC
Prąd, kategoria użytkowania DC-14A
Napięcie, kategoria użytkowania AC-15230VAC
Prąd, kategoria użytkowania AC-153A
Napięcie, kategoria użytkowania DC-1324VDC
Prąd, kategoria użytkowania DC-134A
Dane elektryczne - wyjście diagnostyczne
Prąd znamionowy100mA
Wersja elementów przełączającychwarunkowo odporne na zwarcie, typu p
Dane elektryczne - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
Klasa kompatybilnosci elektromagnetycznejDyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej
Pozostałe dane
Uwaga (zastosowania aplikacyjne)Czujnik bezpieczeństwaKurtyny świetlne bezpieczeństwaLinkowe wyłączniki stopu awaryjnegoOsłony bezpieczeństwaPrzycisk stopu awaryjnego
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 13.11.2026, 17:12