Your selection:
Aby sprostać wielu różnym wymaganiom w budowie maszyn i urządzeń, grupa Schmersal oferuje bardzo szeroki asortyment produktów, który obejmuje m.in. przyciski, przyciski grzybkowe, przyciski podświetlane i sygnalizatory świetlne, przełączniki i przyciski wyboru, a także przełączniki kluczowe i przełączniki przyciskowe kluczowe. Przełączniki typoszeregu E nadają się w szczególności do pracy w trudnych warunkach eksploatacyjnych, natomiast warianty typoszeregu N są wykorzystywane w przemyśle spożywczym, w zastosowaniach higienicznych i zewnętrznych. Typoszereg R jest przeznaczony do pracy przy dużych obciążeniach, a typoszereg A do trudnych zastosowań przemysłowych. Szczególne znaczenie w tej serii mają przyciski zatrzymania awaryjnego. Służą one do natychmiastowego zatrzymania maszyny w przypadku zagrożenia lub do wprowadzenia jej w stan bezpieczny. Przyciski te są stosowane na całym świecie w budowie maszyn i urządzeń i charakteryzują się wyjątkowo wytrzymałą konstrukcją. Przyciski zatrzymania awaryjnego działają niezawodnie w maszynach wibrujących i przy częstych obciążeniach uderzeniowych, przyczyniając się w ten sposób zarówno do bezpieczeństwa maszyn, jak i ich wysokiej wydajności.
Przycisków zatrzymania awaryjnego nie należy mylić z wyłącznikami awaryjnymi: Wyłączenie awaryjne oznacza wyłączenie zasilania energią elektryczną, np. w celu zmniejszenia ryzyka porażenia prądem lub innych zagrożeń. Zatrzymanie awaryjne oznacza raczej celowe zatrzymanie ruchu lub procesu w sytuacji awaryjnej.
Wszystkie przyciski zatrzymania awaryjnego w asortymencie grupy Schmersal, a także inne urządzenia sygnalizacyjne i sterownicze są produkowane zgodnie z normą EN ISO 13850. Norma ta określa wymagania funkcjonalne i zasady projektowania dla funkcji sterowania zatrzymaniami awaryjnymi, niezależnie od rodzaju wykorzystywanej energii. Więcej szczegółowych informacji dotyczących poszczególnych serii produktów oraz odpowiednich elementów stykowych i sprężynowych znajduje się w obszernym katalogu online grupy Schmersal.