1. Przycisk stopu awaryjnego
  2. Przycisk stopu awaryjnego

Przycisk stopu awaryjnego

EDRRZ

EDRRZ

  • •Aktywatory metalowe
  • •Reset przez pociągnięcie
  • •Wysokość ponad płaszczyzną panelu 29 mm
  • •Otwór montażowy Ø 22 mm
Przejdź do kategorii
EDRRS

EDRRS

  • •Aktywatory metalowe
  • •Odblokowanie kluczem
  • •Wysokość ponad płaszczyzną panelu 35 mm
Przejdź do kategorii
EDRR

EDRR

  • •Przycisk stopu awaryjnego w wersji metalowej Ø 38,5 mm
  • •Wysokość ponad płaszczyzną panelu 29 mm
Przejdź do kategorii
HDR

HDR

  • •higieniczna konstrukcja
  • •ze zintegrowanym żółtym tłem
  • •niebieskie, widoczne elementy uszczelniające
Przejdź do kategorii
NDR

NDR

  • •Otwór montażowy Ø 22,3 mm
  • •odpowiednie dla przemysłu spożywczego
Przejdź do kategorii