PROTECT PSC1

PROTECT PSC1

  • Modułowa możliwość rozszerzenia do 272 bezpiecznych wejść/wyjść
  • Bezpieczna kontrola wrzeciona Do EN 61800-5-2 (Bezpieczna kontrola napędu SDM) maksymalna liczba wrzecion: 12
  • 4 bezpieczne, 2 A, półprzewodnikowe wyjścia typu pp, przełączalne na 2 bezpieczne półprzewodnikowe wyjścia typu p/n
  • 14 bezpiecznych wejść na module podstawowym
  • 20 przełączalnych bezpiecznych wejść/wyjść
  • 6 Wyjścia sygnalizacyjne
  • 2 bezpieczne wyjścia przekaźnikowe

Feldbus Protokoll

Szerokość

Komunikacja Master-Master

Gniazdo karty SD

PSC1-C-100

Numer katalogowy 103012218

Modułowy sterownik bezpieczeństwa

Do artykułu

PSC1-C-100-FB1

Numer katalogowy 103008452

Modułowy sterownik bezpieczeństwa

Do artykułu

PSC1-C-100-FB1-PNPS

Numer katalogowy 103011996

Modułowy sterownik bezpieczeństwa

Do artykułu

PSC1-C-100-FB2

Numer katalogowy 103008453

Modułowy sterownik bezpieczeństwa

Do artykułu

PSC1-C-100-FB2-PBPS

Numer katalogowy 103012231

Modułowy sterownik bezpieczeństwa

Do artykułu

PSC1-C-100-FB10

Numer katalogowy 103049451

Modułowy sterownik bezpieczeństwa

Do artykułu

PSC1-C-100-FB10-MT

Numer katalogowy 103049453

Modułowy sterownik bezpieczeństwa

Do artykułu

PSC1-C-100-FB10-PNPS

Numer katalogowy 103049454

Modułowy sterownik bezpieczeństwa

Do artykułu

PSC1-C-100-FB20

Numer katalogowy 103049455

Modułowy sterownik bezpieczeństwa

Do artykułu

PSC1-C-100-FB20-PBPS

Numer katalogowy 103049456

Modułowy sterownik bezpieczeństwa

Do artykułu



Elementy systemu

PSC1-A-90-PROG-CABLE
PSC1-A-90-PROG-CABLE

  • Kabel USB do programowania i/lub diagnostyki systemów sterowania PSC1

PSC1-A-99-SD-MEMORY-CARD
PSC1-A-99-SD-MEMORY-CARD

  • Karta pamięci SD jest używana do opcjonalnego tworzenia kopii zapasowych programu użytkownika.
  • Można stosować we wszystkich systemach sterowania PSC1 z opcją -MC, -FB1 i -FB2

PSC1-A-80-CON-TBUS-POWER
PSC1-A-80-CON-TBUS-POWER

  • Łącznik tylnej ścianki do centralnych modułów rozszerzeń

PSC1-A-91-SAFEPLC2
PSC1-A-91-SAFEPLC2

  • Klucz licencyjny dla SafePLC2
  • Jest wymagany do zapisu, kompilacji i przesłania programu do systemu sterowania.

PSC1-E-131-12DI-10DIO
PSC1-E-131-12DI-10DIO

  • Moduł rozszerzający dla serii PSC1-C-100
  • 12 bezpiecznych wejść cyfrowych
  • 10 przełączalnych bezpiecznych wejść/wyjść
  • 2 dodatkowe wyjścia sygnalizacyjne

PSC1-E-133-12DI-6DIO-4RO
PSC1-E-133-12DI-6DIO-4RO

  • Moduł rozszerzający dla serii PSC1-C-100
  • 12 bezpiecznych wejść cyfrowych
  • 6 przełączalnych bezpiecznych wejść/wyjść
  • 4 bezpieczne wyjścia przekaźnikowe
  • 2 dodatkowe wyjścia sygnalizacyjne

PSC1-E-21-SDM1
PSC1-E-21-SDM1

  • Moduł rozszerzający dla serii PSC1-C-100
  • Bezpieczne monitorowanie osi zgodnie z EN 61800-5-2 (SafeDrive Monitoring SDM) dla 1 osi
  • obsługuje enkoder: TTL, sin/cos, SSI
  • 12 bezpiecznych wejść cyfrowych

PSC1-E-22-SDM1-2
PSC1-E-22-SDM1-2

  • Moduł rozszerzający dla serii PSC1-C-100
  • Bezpieczne monitorowanie osi zgodnie z EN 61800-5-2 (SafeDrive Monitoring SDM) dla 1 osi
  • obsługuje enkoder: TTL, sin/cos, SSI, HTL, resolver
  • 12 bezpiecznych wejść cyfrowych

PSC1-E-23-SDM2
PSC1-E-23-SDM2

  • Moduł rozszerzający dla serii PSC1-C-100
  • Bezpieczne monitorowanie osi zgodnie z EN 61800-5-2 (SafeDrive Monitoring SDM) dla maks. 2 osi
  • obsługuje enkoder: TTL, sin/cos, SSI
  • 12 bezpiecznych wejść cyfrowych

PSC1-E-24-SDM2-2
PSC1-E-24-SDM2-2

  • Moduł rozszerzający dla serii PSC1-C-100
  • Bezpieczne monitorowanie osi zgodnie z EN 61800-5-2 (SafeDrive Monitoring SDM) dla maks. 2 osi
  • obsługuje enkoder: TTL, sin/cos, SSI, HTL, resolver
  • 12 bezpiecznych wejść cyfrowych

PSC1-E-37-14DI-4DO-2RO-RIO
PSC1-E-37-14DI-4DO-2RO-RIO

  • Moduł rozszerzający dla serii PSC1-C-100
  • Zdecentralizowana rozbudowa z 14 wejściami cyfrowymi
  • 4 bezpieczne, 2 A, półprzewodnikowe wyjścia typu pp, przełączalne na 2 bezpieczne wyjścia typu pn
  • 14 bezpiecznych wejść na module podstawowym
  • 2 Wyjścia sygnalizacyjne
  • 2 bezpieczne wyjścia przekaźnikowe