RSS 36 AS
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Technologia RFID dla opartej na potrzebach uzytkownika ochrony przed manipulacjami
- Opcjonalnie ze zintegrowanym zatrzaskiem magnetycznym
Oznaczenie typu produktu: RSS 36-(1)-ST-AS-(2) |
(1) | |
bez | Kodowanie standardowe |
AD | Kodowanie standardowe, detekcją aktywatora |
I1 | kodowanie indywidualne |
I2 | Kodowanie indywidualne, do zróżnicowanych aplikacji |
(2) | |
bez | bez zatrzasku |
R | z zatrzaskiem, siła zatrzasku ok. 18 N |
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.