SCG

SCG

  • Obudowa metalowa
  • 50 mm x 120 mm x 43 mm
  • długa żywotność
Oznaczenie typu produktu:

SCG(1)/(2)


(1)
01Głowica umieszczona z przodu
02Głowica umieszczona z lewej strony
03Głowica umieszczona z prawej strony
04Głowica umieszczona z tyłu

(2)
1031 zestyk NC / 1 zestyk NO Zestyk wolnoprzełączający
2202 zestyki NC Zestyk wolnoprzełączający
921 zestyk NC / 1 zestyk NO Zestyk migowy
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.

Liczba zestyków bezpieczeństwa

SCG01.103

Numer katalogowy 101020914

Wyłączniki bezpieczeństwa z oddzielnym aktywatorem

Do artykułu

SCG01.220

Numer katalogowy 101016646

Wyłączniki bezpieczeństwa z oddzielnym aktywatorem

Do artykułu

SCG01.92

Numer katalogowy 101020904

Wyłączniki bezpieczeństwa z oddzielnym aktywatorem

Do artykułu



Elementy systemu

BO
BO

  • Minimalny promień najazdu aktywatora 400 mm
  • Aktywator prosty

BOF/HIS.1
BOF/HIS.1

  • Minimalny promień najazdu aktywatora 400 mm
  • Aktywator ruchomy

BOF/HIS.2
BOF/HIS.2

  • Minimalny promień najazdu aktywatora 400 mm
  • Aktywator ruchomy

BOR
BOR

  • Minimalny promień najazdu aktywatora 350 mm
  • Aktywator prosty

BOW
BOW

  • Minimalny promień najazdu aktywatora 400 mm
  • Dźwignia aktywująca ustawiona pod kątem

BOWR
BOWR

  • Minimalny promień najazdu aktywatora 350 mm
  • Dźwignia aktywująca ustawiona pod kątem