SE-P70
- Zabrudzenie i zawilgocenie profilu są w dużym stopniu kompensowane
- niewrażliwe na warunki otoczenia
- wysokość ok. 70 mm wraz z profilem aluminiowym
Oznaczenie typu produktu: SE-P70 (1)-(2)-(3) |
(1) | |
bez | Profil bez powłoki |
C | Profil powlekany |
(2) | |
bez | Materiał: EPDM, 65 Shore A |
NBR | Materiał: Perbunan® NBR |
(3) | |
1250 | Długość 1250 mm |
2500 | Długość 2500 mm |
5000 | Długość 5000 mm (tylko dla profilu bez powłoki) |
10000 | Długość 10000 mm (tylko dla profilu bez powłoki) |
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
Elementy systemu
Profile aluminiowe