SET SL 300-2500
SET SL 300-2500
Downloads
- Wytrzymała budowa
- 2 Zestyki
- Może zostać zainstalowany na istniejących klejarkach, prasach do forniru, itp.
- dostępne różne długości
Klucz zamówieniowy
Uwaga (możliwość dostawy) |
Niedostępne! |
Oznaczenie typu produktu |
SET SL 300-2500 |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101097820 |
EAN (European Article Number) |
4030661268989 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-90 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-90 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-06-90 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002887 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002887 |
Informacja dodatkowa (Klucz zamówieniowy) |
Uwaga: Wyłącznik pozycyjny z funkcją bezpieczeństwa nie wchodzi w zakres dostawy Dostępne są następujące alternatywy: 1 zestyk NO / 1 zestyk NC T3K 335-11Z-U90 - Obudowa metalowa T3K 336-11Z-U90 - Obudowa z tworzywa termoplastycznego |
Właściwości ogólne
Normy |
EN IEC 60947-5-1 |
Materiał zatrzasku |
Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne |
Materiał taśmy profilowej |
Aluminium |
Materiał płyty bocznej |
Aluminium |
Ciężar brutto |
14 800 g |
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość |
100 mm |
Wysokość |
260 mm |
Długość (L1) |
2 500 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP67 |
Ambient temperature |
-20 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-20 ... +70 °C |
Dane elektryczne
Element przełączający |
patrz opis wyłącznika |
Zasada przełączania |
patrz opis wyłącznika |
Zakres dostawy
Zakres dostawy |
Profil klapy Zatrzaskiwanie |
Zakres dostawy materiału montażowego |
Profil wpierający Płyty boczne |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcje montażu i okablowania
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 22.09.2024, 14:54