SHGV/R1.1/x1x+x3x
SHGV/R1.1/x1x+x3x
Oznaczenie typu produktu: SHGV(1)/(2)/(3)(4)/(5)/(6)+(7) |
(1) | |
bez | Standardowy system zamykający |
Z | Centralny system zamykający |
(2) | |
B | Wkładki bębenkowe od spodu |
L | Cylinder blokujący po lewej stronie |
R | Cylinder blokujący po prawej stronie |
(3) | |
D | Dodatkowa przednia wkładka bębenkowa |
(4) | |
01 | z jedną główką aktywatora |
1.1 | z dwoma główkami aktywatora |
(5) | |
x1x | Numer(y) klucza 100 … 999 |
(6) | |
x2x | Numer(y) klucza Dodatkowa przednia wkładka bębenkowa 32 … 99 |
(7) | |
BO | Zasięg aktywatora |
BOW | Aktywator promieniowy wygięty |
BOR | Aktywator teleskopowy, mocowanie od góry |
BOWR | Aktywator teleskopowy, mocowanie od góry |
- Cylinder blokujący po prawej stronie
- z dwoma główkami aktywatora
- Aluminiowa obudowa
- Klasa ochrony IP65
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
SHGV/R1.1/x1x+x3x |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Informacja dodatkowa (Klucz zamówieniowy) |
Uwaga: W zamówieniu/zapytaniu należy podać wymagane numery bębenka „x1x” i wymagany aktywator „x3x” (np. SHGV/R1.1/115+BO)! Jeśli numer bębenka zamka nie jest podany w zamówieniu/zapytaniu, dostarczymy numer bębenka zamka według naszego uznania. Jeżeli żaden aktywator nie jest określony w zamówieniu, wysyłamy domyślny aktywator BO. Użytkownik musi upewnić się, że nie ma dwóch takich samych bitów kluczy w jednej lokalizacji (na terenie firmy)! |
Właściwości ogólne
Normy |
EN IEC 60947-5-1 |
Zasada działania |
mechaniczne |
Materiał obudowy |
Aluminium / stal chromianowana |
Materiał powłoki obudowy |
malowane |
Materiał stacyjki |
Stal |
Kolor obudowy |
czerwony |
Kolor klucza |
Srebro |
Kolor główki klucza |
Srebro |
Dane ogólne - właściwości
Liczba kierunków aktywacji |
4 |
Liczba kluczy |
1 |
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy |
100.000 operacji |
Siła ryglowania zgodnie z EN ISO 14119 |
950 N |
Siła ryglowania, maksimum |
1.250 N |
Siła zatrzasku |
5 N |
Szybkość najazdu, maksimum |
0,2 m/s |
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość |
43 mm |
Szerokość |
87 mm |
Wysokość |
135 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +80 °C |
odporność na uderzenie |
30 g / 18 ms |
odporność na wibracje |
Odporność na wstrząsy: 15 g / 10…200 Hz |
Dane elektryczne
Maksymalna częstotliwość przełączania |
5 /h |
Pozostałe dane
Uwaga (zastosowania aplikacyjne) |
przesuwna osłona bezpieczeństwa osłona zdejmowana uchylna osłona bezpieczeństwa |
Note
Uwaga (informacje ogólne) |
Dwie głowice uruchamiające dla podwójnych osłon, nie w wersji „LD” i „RD” |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności
Arkusz danych (tymczasowy PDF)
Biblioteka/Library SISTEMA-VDMA
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Zasada działania
Zasada działania
Zastosowanie Ilustracja Produkt
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 12.08.2025, 08:32