schmersal_s_icon.png

SHGV/R1.1/x1x+x3x

Artikelnummer: -

Downloads

TracePart CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
Produktbeteckning:

SHGV(1)/(2)/(3)(4)/(5)/(6)+(7)


(1)
utanStandard låssystem
ZCentrallåssystem

(2)
BLåscylinder nertill
LLåscylinder till vänster
RLåscylinder till höger

(3)
DExtra låscylinder på framsidan

(4)
01Med ett aktiveringshuvud
1.1Med två aktiveringshuvuden

(5)
x1xNyckelnummer(-) 100 … 999

(6)
x2xNyckelnummer (n) för extra låscylinder, på framsidan 32 ... 99

(7)
BORadienyckel
BOWRadienyckel vinklad
BORTeleskopnyckel, fastsättning bakifrån
BOWRTeleskopnyckel, fastsättning uppifrån
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
  • Låscylinder till höger
  • med två aktiveringshuvuden
  • Aluminiumkapsling
  • Skyddsklass IP65

Beställningsinformation

Produktbeteckning

SHGV/R1.1/x1x+x3x

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss nummer, version 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Tilläggsinformation, Beställningsinformation

Notera: Ange nödvändigt låsningsnummer "x1x" och nödvändigt aktiveringsorgan "x3x" vid beställning/förfrågan (t.ex. SHGV/R1.1/115+BO)! Ett låsningsnummer enligt vår bedömning levereras om låsningsnumret saknas i beställningen/förfrågan. Ett standard aktiveringsorgan BO enligt vår bedömning levereras om aktiveringsorgan saknas i beställningen/förfrågan. Användaren skall säkerställa att ett låsningsnummer inte tilldelas dubbelt inom ett fabriksområde.

Globala egenskaper

Föreskrifter

EN IEC 60947-5-1

Aktiv princip

mekanisk

Kapslingens material

Aluminium / stål kromaterat

Kapslingsbeläggningens material

lackerad

Låscylinderns material

Stål

Kapslingens färg

röd

Nyckelns färg

Silver

Nyckelgreppets färg (nyckelhuvud)

Silver

Allmänna data - Egenskaper

Antal aktiveringsriktningar

4

Number of keys

1

Mekaniska data

Mekanisk livslängd, minimum

100 000 kopplingar

Klämkraft

1 250 N

Hållkraft

5 N

Mekaniska data - mått

Längd

43 mm

Bredd

87 mm

Höjd

135 mm

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass

IP65

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Storage and transport temperature

-40 ... +80 °C

tålighet mot chock

30 g / 18 ms

beständig mot vibrationer

Beständig mot vibrationer: 15 g / 10…200 Hz

Diverse data

Notera (applikationstillämpningar)

skjutbar skyddsanordning

avtagbart skydd

förreglingsbrytare för svänfgbara skydd

Note

Note (General)

Med två aktiveringshuvuden för dubbeldörrar, inte för utförande LD och RD


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-03-11 09:57