schmersal_s_icon.png

SHGV/R1.1/x1x+x3x

Ürün numarası: -

Downloads

TraceParts CAD Verileri
ePLAN Veri
CADENAS CAD Verileri
Ürün tip tanımı:

SHGV(1)/(2)/(3)(4)/(5)/(6)+(7)


(1)
yokStandart kilitleme sistemi
ZMerkezi kilitleme sistemi-Kilitleme sistemi

(2)
BDip tarafı kilitleme silindiri
LSol taraf kilitleme silindiri
RSağ taraf kilitleme silindiri

(3)
DEk ön kilitleme silindiri

(4)
01bir aktivasyon kafalı
1.1iki aktivasyon kafa ile

(5)
x1xAnahtar numarası 100 … 999

(6)
x2xAnahtar numarası ( n) ek kilitleme silindiri ön taraf 32 … 99

(7)
BOYarı çap aktüatörü
BOWYarı çap aktüatörü açılı
BORTeleskopik aktüatör, montaj arka
BOWRTeleskopik aktüatör, montaj üst
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.
  • Sağ taraf kilitleme silindiri
  • iki aktivasyon kafa ile
  • Aluminyum muhafaza
  • Koruma sınıfı IP65

Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı

SHGV/R1.1/x1x+x3x

eCl@ass Numara, Sürümü 12.0

27-27-26-03

eCl@ass Numara, Sürümü 11.0

27-27-26-03

eCl@ass Numara, Sürümü 9.0

27-27-26-03

ETIM numarası, sürüm 7.0

EC002593

ETIM numarası, sürüm 6.0

EC002593

Not (Sipariş ayrıntıları)

Not: Siparişte/talepte, gerekli anahtar bit sayısı "x1x" ve gerekli "x3x" aktüatörü belirtilmelidir (örn. SHGV/R1,1/115 + BO)! Siparişte/talepte kilit numarası belirtilmediği taktirde yetkimizi kullanarak bir kilit numarası tedarikinde bulunacağız. Kullanıcı, kilit numaralarının bir işletmede iki kere atanmadığından emin olmalıdır. Siparişte/talepte aktüatör belirtilmemişse varsayılan BO aktüatörü teslim edilir. Kullanıcı, tesis içinde çift anahtar bit numaralarının tahsis edilemdiğinden emin olmalıdır (şirket içinde)!

Genel veriler

Normlar, talimatlar

EN IEC 60947-5-1

Etkili kural

mekanik

Gövdelerin malzemesi

Aluminyum / Çelik kromlanmış

Gövde kaplamasının malzemesi

boyanmış

Silindir kilidinin malzemesi

Çelik

Muhafaza rengi

kırmızı

Tuş renk

AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket

Renk, anahtar başı (anahtar başlığı)

AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket

Genel veriler - Özellikler

Kumanda yönü sayısı

4

Anahtar sayısı

1

Mekanik veriler

Mekanik ömür, minimum

100.000 operasyon sayısı

Güç, kapatma kuvveti {N}

1.250 N

Mandallama kuvveti

5 N

Mekanik veriler - Boyutlar

Uzunluk

43 mm

Genişlik

87 mm

Yükseklik

135 mm

Ortam koşulları

Koruma sınıfı

IP65

Ortam sıcaklığı

-25 ... +70 °C

Depolama ve taşıma sıcaklığı

-40 ... +80 °C

şoka karşı direnç

30 g / 18 ms

karşı son derece dirençli

Karşı son derece dirençli : 15 g / 10…200 Hz

Muhtelif veriler

Bilgi (uygulama kullanımları)

sürgülü emniyetli koruma kapısı

kaldırılabilir koruma

menteşeli emniyetli koruma

Note

Not (genel)

Notice: with two actuating heads for double doors, not for versions "LD" and "RD"


Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 27.06.2025 06:49