schmersal_s_icon.png

SHGV/R1.1/x1x+x3x

项目编号: -

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
产品描述:

SHGV(1)/(2)/(3)(4)/(5)/(6)+(7)


(1)
标准锁定系统
Z中央锁定系统
PPACRI 标准锁定系统
ZPPACRI 中央锁定系统

(2)
B底部锁紧缸
L左手侧锁紧缸
R右手侧锁紧缸

(3)
D附加前锁芯

(4)
01有一个操动头
1.1带2个操动头

(5)
x1x钥匙数 100 … 999

(6)
x2x钥匙数(n)附加锁芯柱前 32 - 99

(7)
BO直操动件
BOW弯角操动件
BOR半径操动件
BOWR成角度的半径操动件
BOF/HIS.1伸缩式操动件,反向固定
BOF/HIS.2伸缩式操动件,顶部固定
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
  • 右手侧锁紧缸
  • 带2个操动头
  • 铝外壳
  • 防护等级 IP65

订货数据

型号

SHGV/R1.1/x1x+x3x

eCl@aa number,版本:12.0

27-27-26-03

eCl@aa number,版本:11.0

27-27-26-03

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-26-03

ETIM 编号,7.0 版

EC002593

ETIM 编号,6.0 版

EC002593

注释 (订货数据)

注:在订单/查询中必须指明所要求的钥匙位号 "x1x"及所要求的操动件"x3x"(例如SHGV/R1.1/115+BO)!如果订单/查询中没有显示锁号,我们将酌情提供锁号。用户必须确保没有将同一锁号分配给一个工厂(厂房)两次!如果订单/问询中没有指明操动件,我们默认操动件BO。用户必须确保没有将同一锁号分配给一个工厂(厂房)两次!

许可 - 标准

证书

TÜV

总体数据

标准型

EN IEC 60947-5-1

工作原理

机械式

外壳材料

铝,铬钢

垫圈镀层材料

涂色

锁芯材料

外壳颜色

红色

钥匙颜色

钥匙头部颜色

总体数据 - 产品特性

操动方向数量

4

钥匙数量

1

机械参数

机械寿命,最少

100,000 操作

锁定力

1,250 N

锁定力

5 N

机械参数 - 尺寸

长度

43 mm

宽度

87 mm

高度

135 mm

环境条件

防护等级

IP65

工作环境温度

-25 ... +70 °C

储存和运输温度

-40 ... +80 °C

耐冲击

30 g / 18 ms

抗振性能

抗振性能:15g / 10…200 Hz

其他数据

备注(应用)

滑动安全门

可拆卸防护门

铰链式安全防护装门

注意

注(通用)

注:带两个用于双侧门的操动头,版本"LD"和"RD"没有

语言条件

数据表(临时PDF文件)

下载最新版本的Adobe Reader


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/2/24 下午12:13