SLC240COM-ER-0650-30
Numer katalogowy:
103016162
SLC240COM-ER-0650-30
Numer katalogowy:
103016162
Oznaczenie typu produktu: SLC240COM-ER(1)-(2) |
(1) | |
0330 | Wysokość obszaru zabezpieczanego 330 mm |
0410 | Wysokość obszaru zabezpieczanego 410 mm |
0490 | Wysokość obszaru zabezpieczanego 490 mm |
0570 | Wysokość obszaru zabezpieczanego 570 mm |
0650 | Wysokość obszaru zabezpieczanego 650 mm |
0730 | Wysokość obszaru zabezpieczanego 730 mm |
0810 | Wysokość obszaru zabezpieczanego 810 mm |
0890 | Wysokość obszaru zabezpieczanego 890 mm |
0970 | Wysokość obszaru zabezpieczanego 970 mm |
1050 | Wysokość obszaru zabezpieczanego 1050 mm |
1130 | Wysokość obszaru zabezpieczanego 1130 mm |
1210 | Wysokość obszaru zabezpieczanego 1210 mm |
1290 | Wysokość obszaru zabezpieczanego 1290 mm |
1370 | Wysokość obszaru zabezpieczanego 1370 mm |
1450 | Wysokość obszaru zabezpieczanego 1450 mm |
1530 | Wysokość obszaru zabezpieczanego 1530 mm |
1610 | Wysokość obszaru zabezpieczanego 1610 mm |
1690 | Wysokość obszaru zabezpieczanego 1690 mm |
1770 | Wysokość obszaru zabezpieczanego 1770 mm |
1850 | Wysokość obszaru zabezpieczanego 1850 mm |
1930 | Wysokość obszaru zabezpieczanego 1930 mm |
(2) | |
14 | Rozdzielczość 14 mm |
30 | Rozdzielczość 30 mm |
35 | Rozdzielczość 35 mm |
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
- Kategoria bezpieczeństwa 2 wg IEC 61496-1
- Przyjazne dla użytkownika ustawienie parametrów, bez uzycia narzędzi
- Niezawodna koncepcja bezpieczeństwa w przypadku zakłócenia (EMC, iskry podczas spawania)
- Bezpieczeństwo procesowe z najwyższą dostępnością
- Zintegrowana aktywna funkcja pozycjonowania
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
SLC240COM-ER-0650-30 |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
103016162 |
EAN (European Article Number) |
4030661507231 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-04 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-27-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Certyfikaty - Normy
Certyfikaty |
TÜV cULus |
Właściwości ogólne
Normy |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Funkcja Master lub Slave |
Tak |
Materiał obudowy |
Aluminium |
Czas reakcji, maksimum |
10 ms |
Ciężar brutto |
1 140 g |
Dane ogólne - właściwości
Kaskadowalny |
Tak |
Reset ręczny |
Tak |
Funkcja wygaszania |
Tak |
Zintegrowany wskaźnik, status |
Tak |
Zintegrowany wskaźnik, diagnostyka |
Tak |
Liczba bezpiecznych wyjść cyfrowych |
2 |
Liczba promieni |
32 |
Klasyfikacja
Normy, przepisy |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 |
Performance Level, up to |
c |
Kategoria zgodnie z EN ISO 13849 |
2 |
Wartość PFH |
8,05 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL) |
1 |
Żywotność |
20 Rok(lata) |
Kategoria bezpieczeństwa wg IEC 61496-1 |
2 |
Dane mechaniczne
Zdolność wykrywania obiektów testowych przy v = 1,6 m/s |
30 mm |
Wysokość obszaru zabezpieczanego |
650 mm |
Zasięg, obszar zabezpieczany, minimum |
0,3 m |
Zasięg, Obszar zabezpieczany, maksimum |
12 m |
Długość fali czujników |
880 nm |
Mechanical data - Connection technique
Konektor |
Konektor |
Konektor, odbiornik |
Konektor M12, 5-polowy |
Konektor, nadajnik |
Konektor M12, 4-polowy |
Długość podłączanego przewodu, maksimum |
100 m |
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika |
33 mm |
Szerokość czujnika |
27,8 mm |
Wysokość czujnika |
691 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP67 |
Ambient temperature |
-10 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Ocena zabezpieczenia |
III |
Dane elektryczne
Napięcie przełączania OSSD, sygnał HIGH |
24 V |
Elektryczny pobór mocy od odbiornika, maksimum |
10 W |
Elektryczny pobór mocy nadajnika, maksimum |
5 W |
Electrical data - Safety digital outputs
Prąd wyjściowy (bezpieczne wyjście), maksimum |
0,25 A |
Wyjście bezpieczne |
p-type |
Zakres dostawy
Zakres dostawy |
Zestaw z 2 kątownikami montażowymi |
Akcesoria
Zalecenie dot. urządzenia bezpieczeństwa |
SRB-E 301 |
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
Przykład okablowania
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 26.04.2024, 12:08