SLG440COM
- Kategoria bezpieczeństwa 4 wg IEC 61496-1
- Stan i diagnostyka za pomocą aplikacji z Bluetooth
- Przyjazne dla użytkownika ustawienie parametrów, bez uzycia narzędzi
- Niezawodna koncepcja bezpieczeństwa w przypadku zakłócenia (EMC, iskry podczas spawania)
- Bezpieczeństwo procesowe z najwyższą dostępnością
- Zintegrowana aktywna funkcja pozycjonowania
- Opcjonalnie stopień ochrony IP69 z obudową ochronną (akcesoria)
Oznaczenie typu produktu: SLG440COM-ER-(1) |
(1) | |
0500-02 | Odległość między skrajnymi promieniami 500 mm, 2-promienie |
0800-03 | Odległość między skrajnymi promieniami 800 mm, 3-promienie |
0900-04 | Odległość między skrajnymi promieniami 900 mm, 4-promienie |
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.