TESF

TESF

  • Obudowa metalowa
  • Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • Do drzwi z zawiasami po lewej lub prawej stronie
  • 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
  • Łatwy montaż, odpowiednie dla wszystkich konwencjonalnych systemów profilowych (30 … 60 mm)
Oznaczenie typu produktu:

TESF (1)/(2)/(3)/(4)/(5)


(1)
bezbez wskaźnika liniowości montażu
Awskaźnik liniowości montażu

(2)
bezZ dodatkowym zawiasem
SBez dodatkowego zawiasu

(3)
bezTerminale śrubowe
CCŁącznik sprężyny naciągowej
ST24Konektor 24 V

(4)
.1Konektor na dole
.2Konektor u góry

(5)
0Montaż czołowy
180Montaż wewnętrzny
UUstawienie przez użytkownika
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.

Certyfikaty

TESF/0

Numer katalogowy 101182066

Zawiasowy wyłącznik bezpieczeństwa

Do artykułu

TESF/180

Numer katalogowy 101182693

Zawiasowy wyłącznik bezpieczeństwa

Do artykułu

TESF/CC/0

Numer katalogowy 101182695

Zawiasowy wyłącznik bezpieczeństwa

Do artykułu

TESF/CC/180

Numer katalogowy 101182696

Zawiasowy wyłącznik bezpieczeństwa

Do artykułu

TESF/CC/U

Numer katalogowy 101182697

Zawiasowy wyłącznik bezpieczeństwa

Do artykułu

TESF/S/0

Numer katalogowy 101182064

Zawiasowy wyłącznik bezpieczeństwa

Do artykułu

TESF/S/180

Numer katalogowy 101182705

Zawiasowy wyłącznik bezpieczeństwa

Do artykułu

TESF/S/CC/0

Numer katalogowy 101182707

Zawiasowy wyłącznik bezpieczeństwa

Do artykułu

TESF/S/CC/U

Numer katalogowy 101182709

Zawiasowy wyłącznik bezpieczeństwa

Do artykułu

TESF/S/ST24.1/0

Numer katalogowy 101182735

Zawiasowy wyłącznik bezpieczeństwa

Do artykułu

TESF/S/ST24.1/180

Numer katalogowy 101182736

Zawiasowy wyłącznik bezpieczeństwa

Do artykułu

TESF/S/ST24.1/U

Numer katalogowy 101182737

Zawiasowy wyłącznik bezpieczeństwa

Do artykułu