ULS-M-0650
Numer katalogowy:
101207789
ULS-M-0650
Numer katalogowy:
101207789
Downloads
TraceParts
Dane CAD
ePLAN
Dane
CADENAS
Dane CAD
SISTEMA
Dane
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
ULS-M-0650 |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101207789 |
EAN (European Article Number) |
4030661480381 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-92 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-27-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Właściwości ogólne
Materiał obudowy |
Stal |
Materiał powłoki obudowy |
lakierowane proszkowo |
Ciężar brutto |
2 650 g |
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość |
125 mm |
Wysokość |
678 mm |
Głębokość |
38 mm |
Wysokość lusterka |
650 mm |
Zakres dostawy
Zakres dostawy |
Lustro Zestaw z 2 kątownikami montażowymi |
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 06.05.2024, 17:52