USP-PI-2435 INTERFEJS RÓWNOLEGŁY
USP-PI-2435 INTERFEJS RÓWNOLEGŁY
Downloads
Oznaczenie typu produktu: USP-PI-(1) |
(1) | |
2435 | Języki programowania Angielski, hiszpański, włoski (101171444) |
2473 | Języki programowania Angielski, hiszpański, portugalski (101177688) |
2541 | Języki programowania niemiecki, angielski, francuski (101185242)>z bezpośrednią detekcją kierunku dla dźwigów bez maszynowni |
- Interfejs równoległy
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
USP-PI-2435 INTERFEJS RÓWNOLEGŁY |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101171444 |
EAN (European Article Number) |
4030661298931 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-21-10-14 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-21-10-14 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-21-10-14 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001099 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001099 |
Możliwość dostawy do |
30.06.2023 |
Właściwości ogólne
Uwaga (obsługa oprogramowania, język) |
angielski hiszpański włoski |
Materiał obudowy |
PVC |
Ciężar brutto |
210 g |
Dane mechaniczne
Montaż |
montaż na standardowej szynie DIN EN 50022 i EN 50035 |
Mechanical data - Connection technique
Konektor |
Połączenie śrubowe M20 x 1.5 |
Przekrój kabla, minimalne |
0,5 mm² |
Przekrój kabla, maksimum |
1,5 mm² |
Uwaga (przekrój przyłącza) |
Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe. |
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość |
160 mm |
Wysokość |
89,6 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP00 |
Ambient temperature |
-5 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Wytrzymałość zmęczeniowa wg EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz / 0,0375 mm |
odporność na uderzenie |
15 g / 11 ms |
Ambient conditions - Insulation values
Kategoria przepięcia |
III |
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z VDE 0100 |
2 |
Dane elektryczne
Operating voltage |
24 VDC -10 % / +15 % |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Prąd znamionowy |
150 mA |
Długość przewodu, maksimum |
30 m |
Dane elektryczne - wejścia cyfrowe
Poziom wejściowy, sygnał HIGH "1" |
10 … 30 VDC |
Poziom wejściowy, sygnał LOW "0" |
0 … 2 VDC |
Dane elektryczne - wyjście cyfrowe
Oznaczenie, wyjścia cyfrowe |
Y1 ... Y6 |
Prąd wyjściowy, maksimum |
100 mA |
Wykonanie |
typ p |
Dane elektryczne - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
Promieniowanie zakłócające |
EN 12015 EN 50081-1 |
Klasa kompatybilnosci elektromagnetycznej |
IEC 61000-6-2 EN 12016 |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcje montażu i okablowania
Deklaracja zgodności WE
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 13.05.2024, 02:57