ZF 232-02
ZF 232-02
- 2 Zestyki
- dostępny także jako wyłącznik nożny bezpieczeństwa
- Niska wysokość robocza pedału
- Wlot kablowy M 20 x 1.5
- Dobra stabilność
- Obudowa metalowa
- Wersje z jednym pedałem
Klucz zamówieniowy
Uwaga (możliwość dostawy) |
Niedostępne! |
Oznaczenie typu produktu |
ZF 232-02 |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101181538 |
EAN (European Article Number) |
4030661326269 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-18 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-18 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-37-12-18 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001258 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001258 |
Właściwości ogólne
Normy |
BG-GS-ET-15 DIN VDE 0660-200 EN IEC 60947-5-1 |
Materiał obudowy |
Aluminium |
Materiał powłoki obudowy |
lakierowane proszkowo |
Materiał pokrywy |
Aluminium |
Materiał pedału |
Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym |
Materiał osłony ochronnej |
Aluminium |
Kolor obudowy |
RAL 9006 (Białe aluminium) |
Ciężar brutto |
1 100 g |
Dane ogólne - właściwości
Możliwość testowania |
Tak |
Liczba zestyków NC |
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
1 x 2,5 mm² |
Uwaga (przekrój przyłącza) |
Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe. |
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość |
170 mm |
Wysokość |
189 mm |
Głębokość |
274 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji |
500 V |
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane |
6 kV |
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny |
10 A |
Kategoria użytkowania AC-15 |
230 VAC |
Kategoria użytkowania AC-15 |
4 A |
Kategoria użytkowania DC-13 |
24 VDC |
Kategoria użytkowania DC-13 |
1 A |
Element przełączający |
Zestyk normalnie zamkniety (NC) |
Zasada przełączania |
Działanie migowe |
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
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 12.05.2024, 22:18