Schmersal - The DNA of Safety

Contato direto

  • (15) 3263-9800
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
  1. 015 Alavanca basculante com roldana 3H
  2. 015 Alavanca basculante com roldana 3H
015 Alavanca basculante com roldana 3H

015 Alavanca basculante com roldana 3H

  • Invólucro metálico
  • 2 contatos
  • 67 mm x 75 mm x 43 mm (componente básico)
  • As cabeças de atuação podem ser reposicionadas em 4 x 90º
  • Ajuste contínuo do atuador em 360° sem escala
  • Atuador reposicionável em 180° sobre o eixo
4 Produtos
MV3H 015-11Y

MV3H 015-11Y

Item nº 131058452

interruptor de posição

TV3H 015-02Y

TV3H 015-02Y

Item nº 131059264

interruptor de posição

TV3H 015-11Y

TV3H 015-11Y

Item nº 131058042

interruptor de posição

ZV3H 015-11Y

ZV3H 015-11Y

Item nº 131055306

interruptor de posição

4 resultados encontrados