Schmersal - The DNA of Safety

Contato direto

  • (15) 3263-9800
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
  1. 015 Alavanca basculante com roldana 8H
  2. 015 Alavanca basculante com roldana 8H
015 Alavanca basculante com roldana 8H

015 Alavanca basculante com roldana 8H

  • Invólucro metálico
  • 2 contatos
  • 67 mm x 75 mm x 43 mm (componente básico)
  • As cabeças de atuação podem ser reposicionadas em 4 x 90º
  • Ajuste contínuo do atuador em 360° sem escala
  • Atuador reposicionável em 180° sobre o eixo
2 Produtos
MV8H 015-11Y

MV8H 015-11Y

Item nº 131058472

interruptor de posição

MV8H 015-11Y-C

MV8H 015-11Y-C

Item nº 131199145

interruptor de posição

2 resultados encontrados