schmersal_s_icon.png
017 Alavanca de roldana 3K

017 Alavanca de roldana 3K

  • Invólucro metálico
  • 4 contatos
  • 67 mm x 130 mm x 43 mm (componente básico)
  • Atuador pode ser reposicionado 4 x 90º
Descrição do tipo de produtos:

(1)(2) 017-(3)Y-(4)


(1)
TComutação lenta (não para AF/S)
MComutação de ação rápida

(2)
SPino de pressão S
2SPino de pressão telescópico 2S
KAlavanca com roldana K
2KAlavanca basculante 2K
3KAlavanca de roldana 3K
8HAlavanca basculante com roldana 8H
7HAlavanca basculante com roldana 7H
10HAlavanca tipo haste 10H
HAlavanca basculante com roldana H
4HAlavanca tipo mola 4H
2HAlavanca tipo mola de fita 2H
3HAlavanca basculante com roldana 3H
9HAlavanca tipo haste 9H
6HAlavanca tipo mola de fita 6H

(3)
222 contatos normalmente abertos (NA) / 2 normalmente fechados (NF)
131 contato normalmente aberto (NA) / 3 normalmente fechados (NF)
313 contato normalmente abertos (NA) / 1 normalmente fechado (NF)

(4)
UEComutação lenta com sobreposição de contatos
HComutação lenta com escalonamento
CExtração magnética
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.