Este site utiliza cookies. Mais informações sobre os cookies utilizados podem ser encontradas em nossa declaração de proteção de dados. Ao clicar no botão 'Aceitar todos', você concorda com o uso de todos os cookies. Ao clicar no botão 'Aceitar todos', você concorda com o uso de todos os cookies. Ao clicar no botão 'Aceitar selecionados', você concorda apenas com o uso dos cookies para as finalidades que você selecionou.
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
  1. Chaves fim de curso para serviço pesado
  2. 035

035

035 Alavanca basculante com roldana 2L

035 Alavanca basculante com roldana 2L

  • •Invólucro metálico
  • •58 mm x 142 mm x 61,5 mm (componente básico)
  • •eixo de comutação assente sobre esferas
  • •3 entrada de condutor M 20 x 1.5
  • •Grau de proteção IP67
  • •As cabeças de atuação podem ser reposicionadas em 4 x 90º
Ir para a categoria