163003075
Código do item:163003075

Descrição do produto
- 2 contatos
- Versão tipo duplo pedal
- Forma construtiva pequena e plana
- Desing simétrico e moderno
- Com cabo de ligação, 2 m
- Variantes de contato constituídas por contatos NA e contatos comutadores
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal167889
Número de artigo (Número de encomenda)163003075
EAN (European Article Number)4030661427775
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-18
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-18
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-18
Número ETIM, versão 7.0EC001258
Número ETIM, versão 6.0EC001258
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-1
Material do invólucroTermoplástico resistente a impactos
Material do pedalABS Termoplástico
Cor dos invólucrosRAL 9006 (Alumínio branco)
Cor do pedal9005
Cor do pedalPreto
Peso bruto972g
Propriedades globais - Características
Número de comutação1
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica1.000.000comutações
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do cabo2m
Conexão, conectorCabo de ligação
Dados mecânicos - dimensões
Largura215mm
Altura49mm
Profundidade138mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -25 ... +60 °C
Dados elétricos
Categoria de aplicação AC-15240VAC
Categoria de aplicação AC-152,5A
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-131A
Elemento de comutaçãoComutação de contato (NO/NC)
Princípio de comutaçãoAção Rápida
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 31/08/2026, 15:53