163012458
Código do item:163012458

Descrição do produto
- 3 Entradas de condutor M 20 x 1.5
- Zona Ex 22
- Invólucro metálico
- Botão de rearme
- Indicação de posicionamento
- Tipo reforçado
- amplo espaço para conexões
- A prova de inversão
- Colar de vedação externo
- Acionamento por tração ou ruptura do cabo
- Atuação unilateral / comprimento do cabo até 75 m
Código para encomenda
Código ACE Schmersal19323401
Número de artigo (Número de encomenda)163012458
EAN (European Article Number)4030661673653
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-01
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-01
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-01
Número ETIM, versão 7.0EC002033
Número ETIM, versão 6.0EC002033
Proteção contra explosão
Proteção contra explosões: Instruções EN 60079-31EN IEC 60079-0
Proteção contra explosões, zonas 22
Proteção contra explosões-categoria de comando3D
Proteção contra explosões-característicasD II 3D Ex tc IIIC T100°C Dc
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
Material do invólucrometálico, zinco fundido sob pressão
Material do revestimento do compartimentoPintura de fábrica
Material da tampaAço
Comprimento máximo do cabo,75m
Peso bruto1.650g
Propriedades globais - Características
Número de contatos auxiliares0
Número de contatos de segurança2
Classificação
Normas, regulamentosEN ISO 13849-1
Vida útil20Ano(s)
Classificação - saídas de segurança
B10D Contato normalmente fechado (NC)100.000comutações
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica1.000.000comutações
Força de acionamento, máximo200N
Atuadores direçãoOne-side operation
Percurso de atuação400mm
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorLigação por parafuso M20 x 1.5
Secção mínima do cabo7mm
Secção máxima do cabo12mm
Secção mínima dos cabos de conexão, 0,75 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 2,5 mm²
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor57mm
Largura de sensor71,5mm
Altura mínima do sensor, {mm}221mm
Altura máxima do sensor, {mm}237mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -20 ... +55 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão500 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima6kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico4A
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação AC-154A
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-131A
Elemento de comutaçãoContato normalmente fechado/contato normalmente aberto (NF/NA)
Princípio de comutaçãoAção Rápida
Material dos contatos, elétricoPrata
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoIncluindo prensa-cabo e bujão com certificação Ex
Orientação
Orientação (geral)Como os olhais são deformados sob carga, eles devem ser puxados com força várias vezes após a montagem. Depois deve-se tensionar o cabo de novo com os parafusos ou tensores.Comprimento recomendado para o cabo usado em conjunto com chaves de emergência quando há interdependência com a temperatura ambiente.Para cabos com comprimentos superiores a 10 m, devemos dispor suportes de cabo a cada 3 a 5 m.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 11/07/2026, 00:12