163045541
Código do item:163045541

Descrição do produto
- Embalagem a granel
- para LED's Ba9S
- Snap-On Montagem
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Produto descontinuado
Número de artigo (Número de encomenda)163045541
EAN (European Article Number)4030661565194
Número eCl@ss, versão 12.027-37-13-02
Número eCl@ss, versão 11.027-37-13-02
Número eCl@ss, versão 9.027-37-13-02
Número ETIM, versão 7.0EC000041
Número ETIM, versão 6.0EC000041
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Stress climático:EN 60068-2-30
VersãoElemento luminoso
FormatoSnap-On
Material do invólucroPlástico, termoplástico, auto-extinção de fogo
Peso bruto180g
Propriedades globais - Características
Possível sondar Sim
Dados mecânicos
FixaçãoSuporte de contacto
Dados mecânicos - dimensões
Secção mínima dos cabos de conexão, 0.5 mm², flexível0.5 mm², rígido
Secção máxima dos cabos de conexão, 1.5 mm², flexível2.5 mm², rígido
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Binário de aperto dos terminais1Nm
Conexão (mecânico)Conexão por parafuso
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento44mm
Largura9mm
Altura31mm
Ambiente
Tipo de proteção do bornes ou terminaisIP20
Máxima umidade relativa93%
Orientação (humidade relativa)não condensadosem gelo
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:10 … 150 Hz, com 20 g
Resistência a impactos30 g / 18 ms
Altura de instalação permitida sobre NN, máximo2.000m
Temperatura ambiente, elemento comutador, máximo+60°C
Temperatura ambiente, elemento comutador, mínimo-25°C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Grau de contaminação por sujeira conf. IEC 60947-13
Dados elétricos
Medição da tensão de operação250VAC
Potência admissão elétrica, máximo0,5W
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação)Compatível com o suporte de contacto SMFSuporte de lâmpada, série de produtos CLP, série CLP, interruptor de montagem frontal
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento20 pieces
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 26/08/2026, 10:18