Schmersal - The DNA of Safety

Contato direto

  • (15) 3263-9800
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
  1. 236
  2. 236 Alavanca basculante com roldana 15H
236 Alavanca basculante com roldana 15H

236 Alavanca basculante com roldana 15H

  • Invólucro em termoplástico
  • Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • Variedades de elementos de atuação
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • Isolamento protegido
  • Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
  • Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
  • Atuador regulável em passos de 10º
6 Produtos
TV15H 236-02Z-M16

TV15H 236-02Z-M16

Item nº 151208265

interruptor de posição com função de segurança

ZV15H 236-02Z

ZV15H 236-02Z

Item nº 153002416

interruptor de posição com função de segurança

ZV15H 236-11Z-M16

ZV15H 236-11Z-M16

Item nº 153015763

interruptor de posição com função de segurança

TV15H 236-11Z-M16-U270

TV15H 236-11Z-M16-U270

Item nº 153007201

interruptor de posição com função de segurança

ZV15H 236-11ZZ-1830

ZV15H 236-11ZZ-1830

Item nº 151105922

interruptor de posição com função de segurança

TV15H 236-11Z-M16-U90

TV15H 236-11Z-M16-U90

Item nº 153058855

interruptor de posição com função de segurança

6 resultados encontrados