Schmersal - The DNA of Safety

Contato direto

  • (15) 3263-9800
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
  1. 236
  2. 236 Pino de pressão com roldana com fixação central 4R
236 Pino de pressão com roldana com fixação central 4R

236 Pino de pressão com roldana com fixação central 4R

  • Invólucro em termoplástico
  • Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • Variedades de elementos de atuação
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • Isolamento protegido
  • Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
  • Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
10 Produtos
T4R 236-11Z-M20

T4R 236-11Z-M20

Item nº 151167799

interruptor de posição com função de segurança

T4R 236-20Z

T4R 236-20Z

Item nº 151112899

interruptor de posição

T4R 236-02Z

T4R 236-02Z

Item nº 151112900

interruptor de posição com função de segurança

T4R 236-11ZUE

T4R 236-11ZUE

Item nº 101145076

interruptor de posição com função de segurança

T4R 236-02Z-M16-1637

T4R 236-02Z-M16-1637

Item nº 151120584

interruptor de posição com função de segurança

T4R 236-20Z-M16-1637

T4R 236-20Z-M16-1637

Item nº 151123958

interruptor de posição

Z4R 236-11Z-M16

Z4R 236-11Z-M16

Item nº 151168343

interruptor de posição com função de segurança

Z4R 236-11Z-ST

Z4R 236-11Z-ST

Item nº 151195642

interruptor de posição com função de segurança

Z4R 236-02Z

Z4R 236-02Z

Item nº 161152881

interruptor de posição com função de segurança

Z4R 236-11Z-M20

Z4R 236-11Z-M20

Item nº 161168294

interruptor de posição com função de segurança

10 resultados encontrados