1. 256
  2. 256 Alavanca basculante com roldana 14H
256 Alavanca basculante com roldana 14H

256 Alavanca basculante com roldana 14H

  • Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
  • Invólucro em termoplástico
  • Isolamento protegido
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • Variedades de elementos de atuação
  • Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
  • Atuador regulável em passos de 10º
2 Produtos
ZV14H 256-02Z

ZV14H 256-02Z

Item nº 101152891

interruptor de posição com função de segurança

ZV14H 256-11Z-1058

ZV14H 256-11Z-1058

Item nº 101181759

interruptor de posição com função de segurança

2 resultados encontrados