Schmersal - The DNA of Safety

Contato direto

  • (15) 3263-9800
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
  1. 256
  2. 256 Alavanca basculante com roldana 7H-2138
256 Alavanca basculante com roldana 7H-2138

256 Alavanca basculante com roldana 7H-2138

  • Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
  • Invólucro em termoplástico
  • Isolamento protegido
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • Variedades de elementos de atuação
  • Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
  • Atuador regulável em passos de 10º
5 Produtos
TV7H 256-02Z-2138

TV7H 256-02Z-2138

Item nº 151189111

interruptor de posição com função de segurança

ZV7H 256-02Z-2138

ZV7H 256-02Z-2138

Item nº 101185466

interruptor de posição com função de segurança

ZV7H 256-11Z-2138

ZV7H 256-11Z-2138

Item nº 151151407

interruptor de posição com função de segurança

TV7H 256-20Z-2138

TV7H 256-20Z-2138

Item nº 151165145

interruptor de posição

ZV7H 256-11Z-1058/2138

ZV7H 256-11Z-1058/2138

Item nº 151217332

interruptor de posição com função de segurança

5 resultados encontrados