1. 256
  2. 256 Alavanca com roldana 3K
256 Alavanca com roldana 3K

256 Alavanca com roldana 3K

  • Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
  • Invólucro em termoplástico
  • Isolamento protegido
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • Variedades de elementos de atuação
  • Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
2 Produtos
Z3K 256-11Z

Z3K 256-11Z

Item nº 151112689

interruptor de posição com função de segurança

T3K 256-11Z

T3K 256-11Z

Item nº 101112704

interruptor de posição com função de segurança

2 resultados encontrados