Schmersal - The DNA of Safety

Contato direto

  • (15) 3263-9800
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
  1. 256
  2. 256 Alavanca tipo antena AF
256 Alavanca tipo antena AF

256 Alavanca tipo antena AF

  • aplicável somente em tarefas de posicionamento
  • Podem ser atuados de qualquer direção.
  • Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
  • Invólucro em termoplástico
  • Isolamento protegido
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • Variedades de elementos de atuação
  • Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
1 Produtos
ZAF 256-11Z

ZAF 256-11Z

Item nº 153004135

interruptor de posição com função de segurança

1 resultados encontrados