Schmersal - The DNA of Safety

Contato direto

  • (15) 3263-9800
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
  1. 256
  2. 256 Alavanca tipo haste 10H
256 Alavanca tipo haste 10H

256 Alavanca tipo haste 10H

  • Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
  • Invólucro em termoplástico
  • Isolamento protegido
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • Variedades de elementos de atuação
  • Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
  • aplicável somente em tarefas de posicionamento
  • Atuador regulável em passos de 10º
8 Produtos
ZV10H 256-11Z-M20

ZV10H 256-11Z-M20

Item nº 151172230

interruptor de posição

ZV10H 256-11Z-1183

ZV10H 256-11Z-1183

Item nº 101123228

interruptor de posição

TV10H 256-02Z

TV10H 256-02Z

Item nº 101112758

interruptor de posição

TV10H 256-02ZH

TV10H 256-02ZH

Item nº 101145192

interruptor de posição

TV10H 256-11Z

TV10H 256-11Z

Item nº 151112713

interruptor de posição

ZV10H 256-02Z

ZV10H 256-02Z

Item nº 151149554

interruptor de posição

ZV10H 256-02Z-1183

ZV10H 256-02Z-1183

Item nº 151150857

interruptor de posição

TV10H 256-20Z

TV10H 256-20Z

Item nº 151112744

interruptor de posição

8 resultados encontrados