2N L8 CENTRAL UNIT
Código do item:103013040

Descrição do produto
- Unidade central
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos2N L8 CENTRAL UNIT
Número de artigo (Número de encomenda)103013040
EAN (European Article Number)4030661488004
Homologações - Instruções
CertificadosTÜV
Propriedades globais
Peso bruto3.429g
Dados mecânicos - dimensões
Largura300mm
Altura170mm
Profundidade72mm
Ambiente
Temperatura ambiente +0 ... +40 °C
Dados elétricos
Tensão de operação100 ... 240 VAC
Tipo de intervalo de tensãoAC
Medição da tensão de operação100 ... 240 VAC
Corrente operacional nominal750mA
Potência admissão elétrica, máximo60W
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 01/10/2026, 15:51